JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2240.1 Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241

Foto

GN 2240.1 Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241 Dureza: BS - 80 Shore A, azul
Dureza: BS - 80 Shore A, azul
GN 2240.1 Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241 Dureza: BS - 80 Shore A, azul GN 2240.1 Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241 Dureza: RS - 98 Shore A, rojo GN 2240.1 Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241 Dureza: WS - 92 Shore A, blanco

Descripción del producto

Información

Las estrellas de acoplamiento GN 2240.1 son piezas de recambio o de ajuste de los acoplamientos de garra de elastómero GN 2240 / GN 2241.

La posibilidad de elegir entre tres estrellas de acoplamiento con diferentes valores de dureza permite combinar las propiedades del acoplamiento con los requisitos específicos de forma óptima.

Especificación

Poliuretano (TPU)
resistente a temperaturas de hasta 60 °C

Dureza
80 Shore A, azulBS
92 Shore A, blancoWS
98 Shore A, rojoRS


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2240.1 Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d0
Ø Acoplamiento
GN 2240 / GN 2241
d1bNúmero de dientes
141464
202084
3030104
4040126
5555148

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,75
más IVA 0,14 €
bruto 0,89 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 2240.1-14-BSGN 2240.1-14-WSGN 2240.1-14-RSGN 2240.1-20-BSGN 2240.1-20-WSGN 2240.1-20-RSGN 2240.1-30-BSGN 2240.1-30-WSGN 2240.1-30-RSGN 2240.1-40-BSGN 2240.1-40-WSGN 2240.1-40-RSGN 2240.1-55-BSGN 2240.1-55-WSGN 2240.1-55-RS