JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2190 Perfiles de junta para protección de bordes Materiales NBR / MVQ (silicona), cumple con la normativa FDA

Foto

GN 2190 Perfiles de junta para protección de bordes, cumplen con la normativa FDA Material: NBR - Goma de acrilonitrilo butadieno
Tipo: A - Perfil de junta superior
Material: NBR - Goma de acrilonitrilo butadieno
Tipo: A - Perfil de junta superior
GN 2190 Perfiles de junta para protección de bordes, cumplen con la normativa FDA Material: NBR - Goma de acrilonitrilo butadieno
Tipo: A - Perfil de junta superior GN 2190 Perfiles de junta para protección de bordes, cumplen con la normativa FDA Material: MVQ - Caucho de silicona
Tipo: A - Perfil de junta superior GN 2190 Perfiles de junta para protección de bordes, cumplen con la normativa FDA Material: MVQ - Caucho de silicona
Tipo: D - Perfil de junta lateral GN 2190 Perfiles de junta para protección de bordes, cumplen con la normativa FDA Material: NBR - Goma de acrilonitrilo butadieno
Tipo: D - Perfil de junta lateral
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los perfiles de sellado para protección de cantos GN 2190 pueden utilizarse para sellar puertas, cubiertas y escotillas. Los perfiles pueden colocarse manualmente a presión en los cantos de chapas y placas metálicas. El inserto de sujeción integrado evita que se desprendan. No hace falta utilizar pegamento ni otros adhesivos.

Gracias al uso de materiales que cumplen con la normativa FDA, los perfiles son adecuados para aplicaciones con estos requisitos. Además de la aprobación conforme a FDA 21 CFR 177.2600, la versión en silicona cumple con las directrices de 3-A Sanitary Standard Inc. y DIN ISO 10993.

Los perfiles hechos de NBR se utilizan especialmente para aplicaciones en las que pueden entrar en contacto con aceites, grasas o fluidos similares.

Cuando se instala, el perfil debe quedar ligeramente comprimido por los componentes adyacentes en la medida w2. De este modo se garantiza un sellado óptimo. Es recomendable cumplir con los radios de colocación orientativos (r1... r4) a fin de garantizar la estanqueidad y dureza de la junta del perfil y facilitar el montaje.

Los perfiles de junta hechos de NBR tienen orificios de ventilación en un lado por razones relacionadas con la producción (a una distancia de unos 2 m), que deben tenerse en cuenta para el diseño y la instalación.

Especificación

Perfil de fijación / Perfil de junta
Goma de acrilonitrilo butadienoNBR

  • Cumple con normativa FDA
  • Azul, RAL 5012
  • Perfil de fijación dureza 70±5 Shore A
  • Perfil de junta dureza 30±5 Shore A
  • Resistentes a temperaturas de -30 °C a 100 °C

Perfil de fijación / Perfil de junta
Caucho de siliconaMVQ

  • Con homologación FDA
  • Azul, RAL 5010
  • Perfil de fijación dureza 60±5 Shore A
  • Perfil de junta dureza 60±5 Shore A
  • Resistentes a temperaturas de -50 °C a 200 °C

Inserto de fijación
Banda de fijación de poliéster con alambre de acero inoxidable AISI 304


RoHS

Bajo pedido

Material MVQ en otros colores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2190 Perfiles de junta para protección de bordes, cumplen con la normativa FDA Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APerfil de junta superior
DPerfil de junta lateral
Mostrar / ocultar columnas
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Longitud l
en metros
a
Rango de apriete
bh2h3h4kr1
NBR

Q::
r2
NBR

Q::
r3
NBR

Q::
r4w1w2
al 50 % de la
deformación admisible
20,5-201 - 3.51110,5---90150501003025-107
-13201 - 3.51110,752,254,54,75404050501001008011,258,75

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material


h1 (tipo A)
h1 (tipo D)
Tipo


Longitud l (en metros)

Ejemplos de aplicación

Dibujo aplicación protección de cantos Dibujo aplicación protección de cantos 2

Ejemplos de aplicación
Por su versatilidad, los perfiles para protección de cantos y/o los perfiles de sellado para protección de cantos pueden utilizarse en varias aplicaciones en las que se usan productos Ganter. Esto permite gran variedad de combinaciones de productos para crear el diseño de sistema deseado, especialmente en combinación con grupos de productos 3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas y 2.4 Tensado con mecanismos de apriete.

Ejemplo de montaje

Kantenschutzprofil Konstruktionsbeispiel ZN

Ejemplo de montaje
El conjunto mostrado incluye el uso estándar de perfiles de protección de cantos y perfiles de junta para protección de cantos. Los perfiles de sellado para protección de cantos están montados en la puerta y el marco fijo. Por seguridad, la abertura detrás de la puerta tiene un perfil de protección de cantos en los bordes de corte.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
232,75
más IVA 44,22 €
bruto 276,97 €
En stock
Peso: 3,200 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 2190-NBR-20,5-A-20GN 2190-MVQ-20,5-A-20GN 2190-NBR-13-D-20GN 2190-MVQ-13-D-20