JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 17 Pies de nivelación Acero inoxidable, conforme don FDA

Foto

GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Espárrago roscado tipo: S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: T - sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: V - sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: VK - con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Espárrago roscado tipo: W - Con manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación GN 17 son adecuados para su uso en entornos agresivos.

Las superficies inclinadas para el flujo de líquidos y la alta calidad de la superficie de la placa base simplifican la limpieza y previenen la acumulación de polvo o suciedad. La capa intermedia de caucho conforme con FDA y vulcanizado sella la base frente a la superficie que apoya en ella y permite usar los pies en áreas de procesamiento alimentario o en la industria farmacéutica, por ejemplo.

Los pies de nivelación se suministran montados y no se pueden desmontar.

Especificación

Placa base
Acero inoxidable AISI 304


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonales ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304


Almohadilla de caucho
Caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • Negra
  • Conforme con FDA
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Vulcanizada

RoHS

Bajo pedido

Almohadillas de caucho disponibles en varios colores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 17 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 304, conforme con FDA Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (Base)

C3pulido, caucho vulcanizado, negro

Espárrago roscado tipo

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Vsin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VKcon tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
WCon manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S/SK

Versión
T/TK
l2
Versión
V/VK
l3
Versión
W
60M 8405063---------------
60M 10506080100--------------
60M 126080100125--------------
60M 16----7510012515020025075100125150129154179204
80M 8405063---------------
80M 10506080100--------------
80M 126080100125--------------
80M 16----7510012515020025075100125150131156181206
80M 20----75100125150200250100125150200155180205255
80M 24----100125150200300-100150200-179229279-
100M 8405063---------------
100M 10506080100--------------
100M 126080100125--------------
100M 16----7510012515020025075100125150133158183208
100M 20----75100125150200250100125150200157182207257
100M 24----100125150200300-100150200-181231281-
120M 20----75100125150200250--------
120M 24----100125150200300---------
120M 30----100125150200300---------
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3l4l5l6sA/F1A/F2A/F4A/F5A/F6w in °
60M 8-31-----217----32
60M 10-31-----217----32
60M 12-31-----217----32
60M 1624-37334545292-1210122032
80M 8-33-----217----26
80M 10-33-----217----26
80M 12-33-----217----26
80M 1624-39354545292-1210122026
80M 2030-39365656362-1513162426
80M 2435-41386767422-1917203026
100M 8-35-----217----22
100M 10-35-----217----22
100M 12-35-----217----22
100M 1624-41374545292-1210122022
100M 2030-41385656362-1513162422
100M 2435-43406767422-1917203022
120M 20--43----2-15---20
120M 24--46----2-19---20
120M 30--50----2-24---20

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Tipo (Base)

Espárrago roscado tipo







Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,10
más IVA 2,49 €
bruto 15,59 €
En stock
Peso: 0,120 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).