JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1582 Tornillos Acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas, diseño higiénico

Foto

GN 1582 Tornillos, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
GN 1582 Tornillos, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado GN 1582 Tornillos, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas, diseño higiénico Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno GN 1582 Tornillos, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas, diseño higiénico Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado GN 1582 Tornillos, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los tornillos GN 1582 con cabeza baja están certificadas conforme a las normas EHEDG, por lo que resultan ideales para áreas higiénicas. Gracias a su caña fina de d4, se pueden asegurar fácilmente contra pérdidas, por ejemplo a una cubierta. Esto le confiere la "cautividad del elemento de fijación" que establece la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

En uso, en lugar del típico orificio pasante/roscado, es necesario proporcionar orificios roscados con una rosca d1 en cada uno de los dos elementos que se van a montar. Dado el caso, debe taladrarse un orificio de d5 en uno o ambos lados. En función del diseño y la longitud de apriete a1 ... a3 que deba tener el componente fijado, se puede elegir una de las opciones de montaje arriba indicadas. Alternativamente, también se puede asegurar con una arandela de abanico adicional montada en la caña fina de d4.

Especificación

Acero inoxidable AISI 316L

  • Mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Pulido (Ra < 0,8 µm)PL

Anillo de sellado

  • Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenadoH
    Resistente a temperaturas de -25 °C a +150 °C
  • Caucho de etileno-propileno-dienoE
    Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Con homologación FDA

RoHS

Bajo pedido

con  FKM anillo de sellado (caucho de flúor) F

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1582 Tornillos, acero inoxidable, de caña fina para evitar pérdidas, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1sin arandela de abanico adicional
Mostrar / ocultar columnas
d1l1a1a2a3d2d3d4d5kl2l3A/F
M 5202.5-66-10.510.5-141111,845,5762,58
M 5256-1111-1414-191111,845,5762,58
M 6253-77-1313-171313,84,86,57,58310
M 6307-1212-1717-221313,84,86,57,58310
M 8304-88-1616-201616,86,58,58,510413
M 8408-1818-2525-301616,86,58,58,510413
M 10405-1414-1919-281919,88,210,59,512516
M 105014-2424-2828-381919,88,210,59,512516

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
Longitud l1
Acabado
Material (anillo de sellado)


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,09
más IVA 1,73 €
bruto 10,82 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 1582-M5-20-MT-H-1GN 1582-M5-20-PL-H-1GN 1582-M5-20-MT-E-1GN 1582-M5-20-PL-E-1GN 1582-M5-25-MT-H-1GN 1582-M5-25-PL-H-1GN 1582-M5-25-MT-E-1GN 1582-M5-25-PL-E-1GN 1582-M6-25-MT-H-1GN 1582-M6-25-PL-H-1GN 1582-M6-25-MT-E-1GN 1582-M6-25-PL-E-1GN 1582-M6-30-MT-H-1GN 1582-M6-30-PL-H-1GN 1582-M6-30-MT-E-1GN 1582-M6-30-PL-E-1GN 1582-M8-30-MT-H-1GN 1582-M8-30-PL-H-1GN 1582-M8-30-MT-E-1GN 1582-M8-30-PL-E-1GN 1582-M8-40-MT-H-1GN 1582-M8-40-PL-H-1GN 1582-M8-40-MT-E-1GN 1582-M8-40-PL-E-1GN 1582-M10-40-MT-H-1GN 1582-M10-40-PL-H-1GN 1582-M10-40-MT-E-1GN 1582-M10-40-PL-E-1GN 1582-M10-50-MT-H-1GN 1582-M10-50-PL-H-1GN 1582-M10-50-MT-E-1GN 1582-M10-50-PL-E-1