JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1490 Guías de rodillos Acero, on pista de desplazamiento interior

Foto

GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: A3 - con una corredera de 3 rodillos
N.º de identificación: 1 - con un tope final
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
Tipo: A3 - con una corredera de 3 rodillos
N.º de identificación: 1 - con un tope final
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: A3 - con una corredera de 3 rodillos
N.º de identificación: 1 - con un tope final
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: A3 - con una corredera de 3 rodillos
N.º de identificación: 0 - sin tope final
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: A5 - con una corredera de 5 rodillos
N.º de identificación: 1 - con un tope final
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: B3 - con dos correderas de 3 rodillos
N.º de identificación: 0 - sin tope final
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: B3 - con dos correderas de 3 rodillos
N.º de identificación: 2 - con dos topes finales
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Tipo: B5 - con dos correderas de 5 rodillos
N.º de identificación: 1 - con un tope final
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Las guías de rodillos GN 1490 suelen instalarse por parejas, con una alineación horizontal, ya sea en vertical (como se muestra) o en perpendicular. Se utilizan en casos en que deben ejecutarse movimientos lineales simples, como en aplicaciones de automatización o en ingeniería de vehículos o máquinas.

Se pueden obtener propiedades óptimas de desplazamiento con baja necesidad de mantenimiento con las correderas de rodillos compatibles con los carriles sin ningún tipo de holgura. El sistema está preparado para utilizarse inmediatamente después de insertar las correderas de rodillos.

Las guías de rodillos constan de un carril, una o dos correderas de rodillos y el número seleccionado de topes finales. Las piezas se entregan desmontadas. La guía se puede instalar a la izquierda o a la derecha de la aplicación. Durante la instalación de las correderas de rodillos, hay que tener en cuenta el sentido en el que se recibe la carga (muesca de marcado). Deben cumplirse las instrucciones de lubricación y mantenimiento.

Especificación

Guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Corredera de rodillos

  • Cuerpo base
    Acero inoxidable AISI 304
  • Rodillo
    cojinete de bolas, 2RS
    Acero inoxidable AISI 440C
  • Grasa para elementos de rodamiento
    Homologación FDA, clase H1
    lubricación permanente

Tope final
Acero inoxidable AISI 304


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes de guía (hasta 3.994 mm)
otras separaciones entre orificios
otros tipos de montaje / acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1490 Guías de rodillos, acero, on pista de desplazamiento interior Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A3con una corredera de 3 rodillos
A5con una corredera de 5 rodillos
B3con dos correderas de 3 rodillos
B5con dos correderas de 5 rodillos

N.º de identificación

0sin tope final
1con un tope final
2con dos topes finales
Mostrar / ocultar columnas
h1l1 ± 1bh2l2 corredera de rodillos
3 rodillos

5 rodillos
FR por corredera de rodillos en N
3 rodillos

5 rodillos
FA por corredera de rodillos en N
3 rodillos

5 rodillos
29394474554634714794292392158425650175350
29874954103411941434-292392158425650175350
373944745546347147943730921588001150200400
37874954103411941434-3730921588001150200400

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

h1
l1
Tipo




N.º de identificación



Acabado
ZB

Orificios de fijación, tornillos de fijación

Durante el montaje, deben utilizarse todas las ranuras de montaje del carril guía y la rosca de fijación de la corredera de rodillos. Esto asegura que las fuerzas que resulten de la carga máxima FL / FA se transfieran de manera fiable a la estructura circundante. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga se reduce en consonancia. En los carriles guía hay otros orificios relacionados con la producción que no se muestran.
Se pueden utilizar varios torillos con roscas M5 para el montaje de las correderas de rodillos. En contraste, el carril guía se debe montar con los tornillos listados en la tabla. Generalmente se recomienda utilizar tornillos de clase de resistencia 8.8 de conformidad con el par de apriete especificado. El par máximo para los tornillos avellanados incluidos de los topes de extremo es de 4-5 Nm, lo que resulta en la fuerza de retención más alta sin deformar los carriles guía. Los topes de caucho previamente instalados se sujetan de manera automática con tornillos avellanados, amortiguando la parada de las correderas de rodillos en las posiciones finales correspondientes.

Nomenclatura - estándar
Tornillo avellanado con hexágono interior DIN 7991
Tornillo avellanado, Phillips DIN 965
Tornillo avellanado, Phillips DIN 7997

Guía interior
M4 / M5
M4 / M5
Tamaño 4,5 / 5

Lubricación y mantenimiento

Las superficies de deslizamiento de los carriles guía se deben lubricar con grasa para cojinetes de rodillos antes del primer uso. Entre las posibles grasas lubricantes se incluyen Cassida Grease GTX 2, Shell Gadus S2 V220 y Alvania EP 1 o Klüberplex BE 31-222. En aplicaciones en el sector alimentario o farmacéutico, se deben utilizar grasas lubricantes clase H1 o superior con homologación FDA, según sea necesario. La grasa debe distribuirse de forma homogénea a lo largo de todo el carril usando una brocha.
Después de 50 000 ciclos, se deben limpiar los carriles con un paño limpio y se deben volver a lubricar. Si existe riesgo de suciedad, deberán acortarse los intervalos de mantenimiento. Sin embargo, en principio, la suciedad debe evitarse con medidas como cubiertas adecuadas o un posicionamiento óptimo de las guías de rodillos.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
99,16
más IVA 18,84 €
bruto 118,00 €
En stock
Peso: 0,317 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).