JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida Plástico

Foto

GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate
Original design
code: TCC-TB / TCC-TB-VD
Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate
GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida, plástico Color: VDB - azul, RAL 5005, acabado mate GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida, plástico Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida, plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

El eje del núcleo de sujeción de las abrazaderas de conexión con brida GN 146.9 se encuentra en un plano paralelo a la superficie de la brida. Sujetan típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.

En la ubicación del tornillo z, el tornillo de cabeza hueca reduce la sección transversal del núcleo para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores GN 290 para reducir las secciones transversales del núcleo a un diámetro menor.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca con una empuñadura ajustable GN 911.9, que se enumera en la tabla como accesorio.

El plástico utilizado en la versión VDB está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, acabado mateGRGR
  • azul, RAL 5005, acabado mateVDBVDB
    granulado plástico con homologación FDA
    visualmente detectable

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuerca hexagonal DIN 985

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Cierre automático con anillo de poliamida

RoHS

Accesorio

Casquillos adaptadores GN 290
Empuñaduras graduables GN 911.9

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 146.9 Abrazaderas de conexión con brida, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Núcleo
k
Longitud de sujeción
d2l1l2mtxy1y2z
Ubicación del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911.9 para z

l3
B 18295,2412918534,55240M6-1844 | 63
B 30456,561,54430849,58060M8-2563 | 78

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Núcleo d1
Longitud de sujeción k
N.º de identificación

Color
GR
SW
VDB

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,08
más IVA 0,59 €
bruto 3,67 €
En stock
ELESA Code: 600141-C9
Descripción: TCC-TB-18-C9
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).