JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 124.3 Pasadores de fijación Acero inoxidable, con bloqueo axial (retenedor con bolas)

Foto

GN 124.3 Pasadores de fijación, acero inoxidable, con bloqueo axial (retenedor con bolas)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pasadores de fijación GN 124.3 se utilizan para la fijación rápida, conexión y bloqueo de varios sistemas de engranaje y fijación.

Las bolas de bloqueo se mantienen en su lugar mediante un muelle de compresión, por lo tanto no bloqueadas rígidamente. Los pasadores se pueden insertar y retirar rápida y fácilmente del agujero de posicionado.

El anexo técnico contiene las capacidades de carga para la doble resistencia al corte (esfuerzo de rotura).

Especificación

Perno
Acero inoxidable AISI 303


Arandela
Acero inoxidable AISI 316LHC
moldeado por inyección de metal
__
Tornillo avellanado
Acero inoxidable AISI 304
encolado, no desmontable


Bola
Acero inoxidable AISI 420C


Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 631


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 124.3 Pasadores de fijación, acero inoxidable, con bloqueo axial (retenedor con bolas) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon agujero para arandela
Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,03 / -0,08l1 +0,6d2d3kl2l3l4sAgujero de colocación::Axial fuerza de resistencia en N ≈
81520253050122,58,776,313,53815
101520253050152,51278,71531030
1220304050-17314,599,518,541232

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del perno d1
Longitud l1
Tipo

Load Capacity of Ball Lock Pins

Esquema Capacidad de carga de perno de inserción

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia a la cizalladura con dos cortes (resistencia a la rotura) han sido calculadas o definidas de manera teórica con base en DIN 50141.

Al mismo tiempo, la sección transversal amenazada S del perno, según el esquema adjunto, se consideró en dos planos de cizalladura antes de la rotura.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar si el producto es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta un coeficiente de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura)

Mostrar / ocultar columnas
d1GN 124.3
840
1062
1290

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,71
más IVA 2,03 €
bruto 12,74 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 124.3-8-15-EGN 124.3-8-20-EGN 124.3-8-25-EGN 124.3-8-30-EGN 124.3-8-50-EGN 124.3-10-15-EGN 124.3-10-20-EGN 124.3-10-25-EGN 124.3-10-30-EGN 124.3-10-50-EGN 124.3-12-20-EGN 124.3-12-30-EGN 124.3-12-40-EGN 124.3-12-50-E