JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1150 Cierres Acero inoxidable, lado de accionamiento en diseño higiénico (higiene frontal)

Foto

GN 1150 Cierres, acero inoxidable, lado de accionamiento en diseño higiénico (higiene frontal)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los cierres GN 1150 están destinados al uso en áreas higiénicas y cumplen requisitos higiénicos en el lado de manejo (higiene frontal). El mecanismo de cierre está protegido por dos juntas. A la vez, la elevada calidad de la superficie (Ra < 0,8 µm) y el montaje sin espacios muertos evitan que se adhiera suciedad y facilitan la limpieza.

Los cierres cierran de forma segura girando un máximo de 90°, .lo que coloca la leva en la posición de cierre detrás del marco. Las superficies oblicuas de la leva aseguran la colocación correcta. Las levas están disponibles con curvados en diversos ángulos, lo que permite cubrir una distancia A de entre 6 y 28 mm.

Los agujeros de montaje en la carcasa deben estar en ángulo recto, sin rebaba y sin chaflán. Esto garantiza el funcionamiento correcto de las juntas de sellado. Los cierres GN 1150 se suministran con la leva sin fijar

Especificación

Alojamiento de la cerrdaura
Acero inoxidable AISI 316L


Leva
Acero inoxidable

  • AISI 304 para d1 = 22
  • AISI 316L para d1 = 30

Junta de sellado/junta tórica
Caucho de etileno-propileno-dienoE

  • Azul, conforme a FDA
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
  • Dureza 85 ±5 Shore A (junta de sellado)
  • Dureza 70 ±5 Shore A (junta tórica)

Otros componentes
Acero inoxidable AISI 316L


Todas las partes móviles están lubricadas con grasa conforme a FDA.


Protección clase IP 66


RoHS

Accesorio

Anillos de sellado GN 7600
Llaves de vaso GN 1151

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1150 Cierres, acero inoxidable, lado de accionamiento en diseño higiénico (higiene frontal) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SWCon dos juntas planas

N.º de identificación

FHLado de accionamiento en diseño higiénico (higiene frontal)
Mostrar / ocultar columnas
d1Distancia del brazo del pestillo Ab1b2d2k
mín.

máx.
l1 +1 / -1l2l3 ≈sA/F
227,513,519,5------12791,552412,62189
30610141820222426281910131,564515,3291013

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

d1
Tipo

Distancia del brazo del pestillo A
N.º de identificación

Material (junta de sellado/junta tórica)

Instrucciones técnicas y de montaje

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

La carcasa del cierre se inserta en el orificio de instalación desde el lado delantero, y se asegura desde el lado trasero con la tuerca de montaje. Con ello, el eje de la leva queda asegurado con el tornillo de cabeza hexagonal.

En la producción en serie, el orificio de instalación necesario en la hoja de la puerta suele crearse por punzonado o corte láser.

También se puede crear el orificio taladrando o fresando como se muestra en los dibujos.

También está disponible el punzón de chapas metálicas GN 123 para producciones en serie pequeñas y chapas de acero de espesor < 2 mm.

Nota estructural para d1 = 22

Nota estructural para d1 = 30

Distancia entre orificios

0b8dc0d8-7056-405b-b54c-d9f95622183b 084c83c9-4110-43df-aa85-eb7400dd1f95

Orificio de instalación para punzonado o corte láser

8401a543-e4ef-4698-b836-c5bf7352e48f 26e5f5f7-54f9-438d-b53c-a308cacce03a

Orificio de instalación para taladrado o fresado

e3e64789-2945-499b-b914-627695e9a3d8 e07fd6e4-8b9d-4a63-a7f4-42e5b8d550c9

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,09
más IVA 4,01 €
bruto 25,10 €
En stock
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).