JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1135 Pasadores de elevación roscados Acero, autoblocantes, con grillete giratorio

Foto

GN 1135 Pasadores de elevación roscados, acero, autoblocantes, con grillete giratorio

Descripción del producto

Información

Los pasadores de elevación roscados GN 1135 son elementos de soporte diseñados para un uso rápido y fácil. Al presionar el tirador, se desbloquean los segmentos roscados, lo que permite al pasador entrar o salir de la rosca de montaje. De esta forma, se eliminan los largos procesos de atornillado que conllevan los equipos de elevación habituales, como los cáncamos de izado macho.

Partiendo de una fuerza suficiente del material, solo son necesarios agujeros roscados con calibre exacto para utilizar los pasadores de elevación roscados.

El grillete gira 180º, da la vuelta completa alrededor del pasador y siempre se alinea solo en la dirección de la carga sin hacer que el pasador gire. De esta forma, se evita que el pasador de elevación roscado se desatornille de la rosca y la pieza de trabajo se eleva de manera segura. Una barra de seguridad protege el botón de un uso no intencionado.

Para más pautas de aplicación, consulte las instrucciones de funcionamiento incluidas en todos los pasadores de elevación roscados (→ www.ganternorm.com/es/servicio).

Especificación

Pasador, grillete
AceroST
Tratado térmicamente, fosfatado al manganeso


Segmentos roscados

  • Acero inoxidable AISI 630
  • Endurecido por precipitación

Pulsador
Aluminio, anodizado naranja


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1135 Pasadores de elevación roscados, acero, autoblocantes, con grillete giratorio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2 -0,07d3d4d5h1h2h3h4k1k2k3l2l3Par
máx.
en Nm
Carga nominal en kN *
F1

F2

F3
M 8126,62203833,5123,754,925,742,511684617,8822,10,90,8
M 10148,35203833,5123,754,925,742,5116846201023,91,51,5
M 121710,07203833,5123,754,925,742,5116846241226,22,52,3
M 161713,8203833,5123,754,925,742,5116846241228,44,54,2
M 202217,25355950167,573,736,555,615,5102703017316,67,75
* con 5 veces el valor de seguridad antifractura

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Rosca d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
295,91
más IVA 56,22 €
bruto 352,13 €
En stock
Peso: 0,612 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).