JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1110 Correas de amarre Hebilla acero / acero inoxidable, correa plástico

Foto

GN 1110 Correas de amarre, hebilla acero / acero inoxidable, correa plástico
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las correas de amarre GN 1110 se utilizan en varias aplicaciones para sujetar y fijar materiales fácilmente.

Especificación

Hebilla
AceroST, negro lacado
Acero inoxidableNI AISI 304


Correa
Plástico
Polipropileno (para ST)
Poliéster (para NI)
Tejida
NegroSWSW


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1110 Correas de amarre, hebilla acero / acero inoxidable, correa plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b1l1b2hl2Capacidad de carga
en N
25250400600100015003216394000

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Ancho b1
Longitud l1
Material


Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,20
más IVA 0,42 €
bruto 2,62 €
En stock
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 1110-25-250-ST-SWGN 1110-25-250-NI-SWGN 1110-25-400-ST-SWGN 1110-25-400-NI-SWGN 1110-25-600-ST-SWGN 1110-25-600-NI-SWGN 1110-25-1000-ST-SWGN 1110-25-1000-NI-SWGN 1110-25-1500-ST-SWGN 1110-25-1500-NI-SW