JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida

Foto

GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida Tipo: A - Con espárrago roscado
Código: F - Cojinete fijo
Tipo: A - Con espárrago roscado
Código: F - Cojinete fijo
GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida Tipo: A - Con espárrago roscado
Código: F - Cojinete fijo GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida Tipo: A - Con espárrago roscado
Código: L - Cojinete móvil GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida Tipo: I - con rosca interna
Código: F - Cojinete fijo GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida Tipo: I - con rosca interna
Código: L - Cojinete móvil

Descripción del producto

Información

Los acoplamientos de liberación rápida GN 1050 posicionan y conectan componentes sin herramientas mediante espárragos GN 1050.1 con un ajuste firme y repetible. En configuraciones de máquina repetidas o en montajes que requieren el inconveniente uso de un destornillador, los acoplamientos de liberación rápida se pueden usar en fijaciones o líneas de producción para montar de forma eficiente rieles, cubiertas o dispositivos adicionales.

Un botón de bloqueo de seguridad protege contra la liberación accidental del acoplamiento. Al pulsar el botón, la cubierta se puede mover axialmente para desbloquear un espárrago insertado en la ranura del interior. A la vez, un anillo rojo queda a la vista en el exterior para indicar que el acoplamiento está desbloqueado.

Los acoplamientos no transmiten ningún par. Si se usan múltiples acoplamientos en la misma unidad, se puede usar un codo en L para compensar una excentricidad radial y axial. Los orificios d4 pueden alojar pines de centraje para posicionar el acoplamiento, si es necesario. Para el codo en L, los orificios de los pines en la aplicación deben ser proporcionalmente mayores, para permitir ajustes radiales.

Están disponibles las bridas GN 1050.2 como accesorio para el montaje de acoplamientos y espárragos, y proporcionan opciones de unión adicionales.

Especificación

Carcasa
aluminio
Anodizado negroASS


Mecanismo de cierre
acero templado
galvanizado, azul pasivado


Casquillo de sujeción (tipo I)
acero inoxidable AISI 431
templado


Tornillo de montaje (tipo A)
tornillo de cabeza hueca DIN 7984
clase de características 8.8


Demás tornillos
acero, galvanizado, azul pasivado


Demás componentes
acero inoxidable


Temperatura de trabajo, -30 °C a 120 °C


RoHS

Bajo pedido

Otros colores (anodizados) o lisos

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1050 Acoplamientos de liberación rápida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon espárrago roscado
Icon rosca interna

Código

FCojinete fijo
LCojinete móvil
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño nominald2d1d3
Orificio ±0,03

Espárragos GN 1050.1 ±0,03
d4 H7l1l2mt1 mín.t2+0,05
Codo en L de excentricidad radial
±0,1
Codo en L de excentricidad axial
2NM 105318,518,25670,1154018100,750,4
2NM 125318,518,25670,1204018100,750,4

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño nominal
d2
Tipo


Código


Acabado

Información de montaje y carga

MD1050{St:_}BL-39251-0
Mostrar / ocultar columnas
Nominal sized2
Mounting thread
Quick release couplings
d5
Mounting thread
Studs GN 1050.1
FZ
Max. tensile load
in kN
FD
Max. compressive load
in kN
FR
Max. shear load
in kN
2NM 10M 10252519
2NM 10M 12252519
2NM 12M 10252519
2NM 12M 12353528

Instrucciones de seguridad: Las capacidades de carga solo se pueden alcanzar si la estructura de alrededor es capaz de soportar dichas cargas. Todos los orificios roscados de la aplicación o las tuercas y los tornillos insertados deben tener como mínimo la clase 8 de resistencia a la tracción. Dependiendo de la aplicación, es posible que sea necesario añadir factores de seguridad adicionales.

Ejemplo de aplicación para sistemas de perfiles

MD1050{St:_}AN-39459-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
128,06
más IVA 24,33 €
bruto 152,39 €
En stock
Peso: 0,430 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).