G | con rosca |
R | con perno de retención |
D | con pernos de muelle |
s Orificio cuadrado | d1 | d2 | d3 Pasador -0,05 Orificio +0,03 / +0,08 | d4 Ø bola | k Longitud de apriete | l1 | l2 | m | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z Ubicación de los tornillos | Accesorio Empuñadura recom. GN 911 para z l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 25 | M 8 | 6,5 | 5 | 3,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 78 |
V 30 | M 8 | 6,5 | 5 | 3,5 | 50 | 53 | 68 | 30 | 7 | 50 | 35 | 75 | 60 | M8-40 | 78 |
V 40 | M 12 | 11 | 8 | 6,5 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 92 |
V 50 | M 12 | 11 | 8 | 6,5 | 76 | 81,5 | 98 | 46,5 | 14 | 76 | 50 | 115 | 90 | M10-65 | 92 |
Las dimensiones cuadradas de las unidades deslizantes blocantes han sido diseñadas para Tubos de construcción GN 990. El usuario las puede fijar con los orificios de bloqueo (B o S) de acuerdo con las dimensiones que se especifican en la tabla. Los tubos de construcción con orificios de bloqueo pueden solicitarse como elemento estándar GN 990.1, cortados a medida y totalmente listos para su instalación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto