JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 911.3 Empuñaduras ajustables de apriete Acero inoxidable, con espárrago roscado, para conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales

Foto

GN 911.3 Empuñaduras ajustables de apriete, acero inoxidable, con espárrago roscado, para conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los empuñaduras ajustables de apriete GN 911.3 sustituyen los tornillos de cabeza allen DIN 912 o las tuercas tapón DIN 917 de los conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales en acero inoxidable.

La tabla de dimensiones de los conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales muestra el kit de sujeción adecuado para cada ubicación de tornillo.

Especificación

Empuñadura
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8
Granallado mateGS


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tornillo de retención
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 911.3 Empuñaduras ajustables de apriete, acero inoxidable, con espárrago roscado, para conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1l2d2h1h2
45M 62010934
63M 620101244

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d1
Longitud de rosca l2
Oberfläche

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,57
más IVA 2,39 €
bruto 14,96 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,048 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).