JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9080 Juntas cardán acero, para aplicaciones ordinarias

Foto

GN 9080 Juntas cardán, acero, para aplicaciones ordinarias Tipo: DG - doble, cojinete de fricción
Tipo: DG - doble, cojinete de fricción
GN 9080 Juntas cardán, acero, para aplicaciones ordinarias Tipo: DG - doble, cojinete de fricción GN 9080 Juntas cardán, acero, para aplicaciones ordinarias Tipo: EG - simple, cojinete de fricción

Descripción del producto

Información

Las juntas cardán GN 9080 son una variante simple y de precio muy competitivo.

Solo se pueden utilizar en aplicaciones de bajas revoluciones. Se utilizan habitualmente en todo tipo de accionamientos manuales.

Especificación

Acero

  • pavonado
  • sin templado

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9080 Juntas cardán, acero, para aplicaciones ordinarias Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EGsimple, cojinete de fricción
DGdoble, cojinete de fricción
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H8
Orificio B
l1
Tipo EG
l2
Tipo DG
l3l4+1
Longitud de
montaje del eje
M
Max. par
en Nm
13B 842602118122
16B 1052742622153
20B 1262883126186
25B 167410437302212
32B 208612443382524

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Tipo


GN 110.1 Orificios pasantes (pedido especial)

Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11
K / B
d2 H11
B
d3Longitud l
K / V
Longitud l
B
6-22M 344
8-33M 55,55,5
10-34M 55,56
121445M 66,57
161856M 689
20-58M 6810
22-68M 61010
25-610M 81014
3032612M 81416
35-612M 81616

Los orificios pasantes en ejes cardán y en ejes universales son ideales para la producción de uniones eje-cubo mediante un pasador o un tornillo de presión. Para los orificios pasantes con ranura u orificio cuadrado para chaveta, sirven para asegurar la posición axial de la junta cardán y el eje. El orificio para pasador d2 con tolerancia H11 está diseñado para ser utilizado con pasadores de resorte helicoidal.
La posición de los orificios pasantes / el orificio roscado con respecto a la ranura / el orificio cuadrado para la chaveta, o de las juntas cardán se muestra en la descripción general.
En el caso de que uno de los lados de la articulación deba suministrarse sin orificios pasantes / orificios roscados, deberá indicarse añadiendo QX en la ubicación deseada del número de artículo.

El orificio pasante GN 110.1 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Juntas cardán DIN 808-16-B6-56-DG con orificio pasante GN 110.1-QX-GE

How to order GN 110.1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,92
más IVA 2,26 €
bruto 14,18 €
En stock
Peso: 0,036 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).