A | Junta anular plana |
d1 Dimensión nominal | Dimensión real +0,3 | d2 Dimensión nominal | Dimensión real -0,2 | s ±0,2 | adecuada para rosca métrica DIN 908 | Rosca de tubo |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8,2 | 11,5 | 11,4 | 1 | M 8 x 1 | - |
10 | 10,2 | 13,5 | 13,4 | 1 | M 10 x 1 | G 1/8 |
12 | 12,2 | 16 | 15,9 | 1,5 | M 12 x 1,5 | - |
14 | 14,2 | 18 | 17,9 | 1,5 | M 14 x 1,5 | G 1/4 |
16 | 16,2 | 20 | 19,9 | 1,5 | M 16 x 1,5 | - |
17 | 17,2 | 21 | 20,9 | 1,5 | - | G 3/8 |
18 | 18,2 | 22 | 21,9 | 1,5 | M 18 x 1,5 | - |
20 | 20,2 | 24 | 23,9 | 1,5 | M 20 x 1,5 | - |
21 | 21,2 | 26 | 25,9 | 1,5 | - | G 1/2 |
22 | 22,2 | 27 | 26,9 | 1,5 | M 22 x 1,5 | - |
24 | 24,3 | 29 | 28,9 | 2 | M 24 x 1,5 | - |
26 | 26,3 | 31 | 30,9 | 2 | M 26 x 1,5 | - |
27 | 27,3 | 32 | 31,9 | 2 | M 27 x 2 | G 3/4 |
30 | 30,3 | 36 | 35,9 | 2 | M 30 x 1,5 | - |
33 | 33,3 | 39 | 38,9 | 2 | M 33 x 2 | G 1 |
42 | 42,3 | 49 | 48,9 | 2 | M 42 x 2 | G 1 1/4 |
48 | 48,3 | 55 | 54,9 | 2 | M 48 x 2 | G 1 1/2 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto