JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 439 Patas de nivelación Acero, con base de caucho, vulcanizado

Foto

GN 439 Patas de nivelación, acero, con base de caucho, vulcanizado

Descripción del producto

Información

Las patas de nivelación GN 439 se utilizan para instalar máquinas, sistemas o dispositivos de pequeño tamaño.

Gracias a la base de caucho, tienen un efecto amortiguador y de aislamiento acústico y evitan daños en la superficie. También están diseñados de manera que el eje roscado pueda absorber las fuerzas de compresión. Esto es necesario porque la arandela de retención no está apoyada de manera uniforme durante el nivelado.

Gracias a la estabilidad de la unión remachada entre el eje roscado y la arandela de retención, las fuerzas introducidas pueden transmitirse de manera fiable al base de caucho.

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 5
  • zincado, pasivado azul

Base de caucho
Caucho de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • vulcanizado
  • negro
  • resistente a temperaturas de hasta 120 °C
  • Dureza Shore A duro70

RoHS

Bajo pedido

otros diámetros y longitudes del eje

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 439 Patas de nivelación, acero, con base de caucho, vulcanizado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud lhsA/FCarga estática
en N
19M 63045141,53240
25M 63045161,53540
32M 840651824840
38M 840652024920
50M 104570222,552500
64M 104570262,553700

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Außendurchmesser d1
Einschraublänge d2
Longitud l
Dureza

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,33
más IVA 0,63 €
bruto 3,96 €
En stock
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).