JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 248 Patas de nivelación Acero, con elemento antivibración

Foto

GN 248 Patas de nivelación, acero, con elemento antivibración
ELESA original design
code: LW.A.

Descripción del producto

Información

Las patas de nivelación GN 248 con elemento amortiguador de caucho se utilizan para amortiguar las vibraciones (oscilaciones) y las sacudidas.

Esto afecta positivamente a la vida útil de la máquina y ayuda a eliminar el ruido.

Utilizando los datos de máxima carga estática F, la máxima compresión admisible y la rigidez resultante, se puede determinar el grado de aislamiento que puede alcanzarse aplicando el método indicado en la página 921.

Los datos de capacidad de carga son valores recomendados no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. No constituyen en modo alguno una garantía general de calidad y estado. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Elemento antivibración
Caucho natural NR

  • Dureza 80 Shore A
  • negro

Placa de refuerzo, cabeza del eje, placa de soporte
Acero
Zincado, pasivado azul


Espárrago de ajuste
Acero

  • zincado, pasivado azul
  • Clase de resistencia a la tracción 5.8

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 248 Patas de nivelación, acero, con elemento antivibración Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3d4l2
mín.

máx.
l3l4s
Orificio cuadrado
Carga estática
en N
Rigidez
en N/mm
máx. compresión
en mm
80M 12 x 1,251336072354632107500025002
120M 16 x 1,514480109405136,51091000040002,5
160M 20 x 1,5188100150506343,510122000090002,2
200M 20 x 1,5198130186607354,5101240000150002,7

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1

Grado de aislamiento

Diagramme Isolation grade

Frecuencia de interferencia [Hz]:
Es la frecuencia generada en una máquina,
por ejemplo, la velocidad del eje principal de la máquina [rpm].

Carga estática F [N]:
Es la carga que actúa en cada elemento antivibratorio (pie de nivelación).

Grado de aislamiento [%]:
medida de absorción de la frecuencia de interferencia (amortiguación)

Compresión s [mm]:
Es el cambio en la altura del elemento antivibratorio (recorrido muelle).

Rigidez R [N/mm]:
Es la carga que provoca una compresión de 1 mm en el elemento antivibratorio (recorrido muelle).

Determinar el pie de nivelación más adecuado y el grado de aislamiento alcanzable

El primer paso es determinar la carga estática F de cada pie de nivelación. Cuando los pies de nivelación están dispuestos de forma favorable y, por tanto, la carga F está distribuida uniformemente, este valor se calcula con la siguiente ecuación:

Fuerza debida al peso de la máquina [N] / cantidad de pies de nivelación

= carga estática F [N] de cada pie de nivelación

Utilice la carga estática F calculada para seleccionar un pie de nivelación de la tabla, asegurándose de que la carga estática F sea lo más cercana posible a la capacidad de carga estática, sin superarla. La rigidez asociada R del pie de nivelación elegido también se toma de la tabla.
La compresión real se calcula usando la siguiente ecuación:

Carga estática F [N] por pie de nivelación /
rigidez R [N/mm]

= compresión real s [mm]

Comenzando desde la compresión real calculada, se puede tomar ahora el grado de aislamiento alcanzable como factor de frecuencia de interferencia del gráfico que se muestra arriba.
Para optimizar el grado de aislamiento alcanzable, cambie el número de pies de tal manera que la carga estática F de cada pie esté tan cerca como sea posible por debajo del valor de capacidad de carga mostrado en la tabla.
Esto incrementará la compresión s de tal forma que, sucesivamente, aumenta el grado de aislamiento.
De forma general, se puede afirmar que las frecuencias de medias a altas pueden aislarse muy bien con suficiente compresión.

Ejemplo

Carga estática F (peso de la máquina) = 48 000 N, número de pies = 4, ergo: carga estática por pie = 12 000 N
Pie elegido: d1 = 160, capacidad de carga estática 20 000 N, R = 9 000 N/mm
Lo que resulta en una compresión real s de:

12 000 N (carga estática/pie)/
9 000 N/mm (rigidez R)

= 1,3 mm

Con una frecuencia de interferencia de 20 Hz (1 200 rpm), el gráfico anterior muestra un grado de aislamiento de solo el 20 %, aproximadamente.

Para optimizarlo, se puede aumentar la cantidad de pies a 5, lo que resultará en una carga estática por pie de 9 600 N. Puede elegirse un pie de nivelación con una capacidad de carga estática más próxima al nuevo resultado.
Nuevo pie elegido: d1 = 120, capacidad de carga estática 10 000 N, R = 4 000 N/mm
Esto resulta en una compresión real s de:

9 600 N (carga estática/pie)/
4 000 N/mm (rigidez R)

= 2,4 mm

Con la misma frecuencia de interferencia de 20 Hz (1 200 rpm), el gráfico anterior muestra ahora un grado de aislamiento de aproximadamente el 75 %.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
40,28
más IVA 7,65 €
bruto 47,93 €
En stock
ELESA Code: 415111
Descripción: LW.A-80-M12x1,25x120
Peso: 0,500 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).