JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 585 Grilletes Acero tratado térmicamente, versión redondeada

Foto

GN 585 Grilletes, acero tratado térmicamente, versión redondeada Tipo: A - con perno roscado
Tipo: A - con perno roscado
GN 585 Grilletes, acero tratado térmicamente, versión redondeada Tipo: A - con perno roscado GN 585 Grilletes, acero tratado térmicamente, versión redondeada Tipo: B - Perno con tuerca y grupilla

Descripción del producto

Información

Los grilletes redondeados de alta resistencia GN 585 están fabricados conforme a la Especificación Federal de EE.UU. RR-C-271 y ofrecen seis veces más seguridad, lo que significa que la carga de fallo mínima es al menos seis veces mayor que la capacidad de carga nominal (WLL). La forma redondeada es particularmente adecuada para aplicaciones donde los grilletes están expuestos a cargas múltiples.

El tamaño nominal y la carga nominal (WLL) están forjados en el grillete, lo que facilita la selección del mecanismo de eslingado adecuado. En general, no debe superarse la carga nominal.

Los diseños con tuerca y grupilla (tipo B) están recomendados normalmente para uniones permanentes. Los pernos pueden girar, y las tuercas están aseguradas contra el aflojamiento accidental con una grupilla.

Con cada suministro se incluyen instrucciones de uso con más detalles y especificaciones (véase también www.ganternorm.com/es/servicio).

Especificación

Estribo

  • Acero tratado térmicamente, de forja
  • galvanizado en caliente

Perno

  • Acero tratado térmicamente, de forja
  • zincado galvánico, lacado

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 585 Grilletes, acero tratado térmicamente, versión redondeada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon perno roscado
BPerno con tuerca y grupilla
Mostrar / ocultar columnas
d1 Tamaño nominal
en pulgadas
±3d2 ±0,5d3
Rosca UNC
d4d5hCarga nominal
(WLL)
61/41285/16 x 18*1719280.50 t [5.0 kN]
85/1613103/8 x 16*2121310.75 t [7.5 kN]
103/816127/16 x 14*2624361.00 t [10.0 kN]
117/1618141/2 x 13*2827421.50 t [15.0 kN]
131/221165/8 x 11*3030482.00 t [20.0 kN]
165/827193/4 x 10*4238603.25 t [32.5 kN]
193/432227/8 x 9*4845714.75 t [47.5 kN]
227/836251 x 8*5751846.50 t [65.0 kN]
25143281 1/8 x 7*6259958.50 t [85.0 kN]
* En general, los pernos y tornillos van roscados según la especificación. Sin embargo, puede haber variaciones.

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,81
más IVA 0,34 €
bruto 2,15 €
En stock
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).