JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave

Foto

GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.
ELESA original design
code: PR-CH / LPR
Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.
GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: SC - Accionamiento con llave (misma cerradura)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda. GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: DK - con cuña triangular (DK6,5)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda. GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: SM - Accionamiento con llave (diferente cerradura, con llave maestra)
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda. GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: SU - Accionamiento con llave (diferente cerradura)
N.º de identificación: 2 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior derecha GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: VDE - con doble paletón
N.º de identificación: 1 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda. GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Tipo: VK - con llave cuadrada (VK7)
N.º de identificación: 2 - Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior derecha

Descripción del producto

Información

Los cierres con tirador tipo cubeta GN 731.2 se utilizan en aplicaciones que requieren un rebaje moldeado además del mecanismo de cierre, p. ej., si los elementos de mando no deben sobresalir por motivos de espacio. Cierran mediante un giro limitado a 90º que mueve el brazo de pestillo a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta.

Los brazos de pestillo con diversos ángulos de curvatura cubren distancias de cierre A1 o A2 de entre 11 y 35 mm. También se puede elegir la longitud del brazo de pestillo.

Dependiendo del tipo, se suministran pestillos con 2 llaves de vaso de plástico o con 2 llaves de latón. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales.

Para los tipos con la misma cerradura, todas las cerraduras se pueden abrir con la misma llave. Para los tipos con cerraduras distintas, hay más de 400 (tipo SU) o 160 (tipo SM) variantes de cerradura con llaves numeradas correspondientemente.

Los datos de capacidad de carga F1 y F2 se han determinado con un espesor de pared de s = 1,5 mm.

Los cierres con tirador tipo cubeta GN 731.2 se suministran con el brazo de pestillo suelto.

Especificación

Alojamiento, perno de funcionamiento
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGSG

Brazo del cerrojo
Acero, zincado


Cilindro de la cerradura
Zamac


Llave
Latón, niquelado


Arandela, tornillo (tipo SC, SU, SM)
Acero, zincado


Arandela, tornillo (tipo DK, VK, VDE)
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 731.2 Cierres con tirador tipo cubeta, con brazo del cerrojo acero, accionamiento con llave de vaso o llave Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCAccionamiento con llave (misma cerradura)
SUAccionamiento con llave (diferente cerradura)
SMAccionamiento con llave (diferente cerradura, con llave maestra)
DKcon cuña triangular (DK6,5)
VKcon llave cuadrada (VK7)
VDEcon doble paletón

N.º de identificación

1Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior izquierda.
2Accionamiento, en posición de montaje estándar, en la parte superior derecha
Mostrar / ocultar columnas
Acodado del pestillo zA1A2Pestillo lF1
en N
F2
en N
023231822324636001500
22125252835-36001500
51828303336-36001500
8153133---36001500
12113527---36001500

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo






Acodado del pestillo z
Pestillo l
N.º de identificación


Color
SG

Instrucciones de construcción y montaje

MD731.2_MT-32214-1

  1. Para la instalación, realice una cavidad en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

La dimensión "y" del hueco debe hacerse dependiendo del grosor de la lámina metálica de la puerta. Los valores adecuados se muestran en la tabla.

Mostrar / ocultar columnas
Wall thickness sx +0,3y +0,1
0,7 ... 1,011030,5
> 1,0 ... 1,511030,7
> 1,5 ... 2,211031,7

  1. Desbarbe el rebaje antes de montar la bandeja de sujeción.

  2. Primero inserte la parte superior de la bandeja de sujeción en la abertura.

  3. Empuje entonces en el lado inferior hasta que los elementos del cerrojo se ajusten en su lugar.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,08
más IVA 2,11 €
bruto 13,19 €
En stock
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).