JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo Accionamiento con llave de vaso

Foto

GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Tipo: DK - con cuña triangular (DK7)
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Tipo: SCH - Accionamiento con ranura
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Tipo: VDE - con doble paletón
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Los cierres con empuñadura de estribo GN 115.7 se utilizan cuando la aplicación requiere tanto un mecanismo de bloqueo como una empuñadura. Cierran mediante un giro limitado a 90° que mueve el brazo de pestillo a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta. Los biseles del brazo de pestillo facilitan el cierre de la puerta.

Los cierres con diferentes acodamientos del pestillo cubren una distancia de bloqueo A de 4 a 50 mm. Los cierres con empuñadura de estribo GN 115.7 se suministran con el pestillo suelto.

La empuñadura en U de la puerta con brazo de pestillo integrado ofrece un diseño atractivo y una solución económica.

Especificación

Empuñadura de estribo
Zamac
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR


Otras piezas
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 115.7 Cierres con empuñadura de estribo, accionamiento con llave de vaso Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKcon cuña triangular (DK7)
VK7con cuña cuadrada A/F7
VK8con cuña cuadrada A/F8
SCHAccionamiento con ranura
VDEcon doble paletón
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo A
46810131416182022242628303234363840424550

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo





Distancia de bloqueo A
Acabado
SR
SW

Instrucciones técnicas y de montaje

Dependiendo de la situación de montaje, la amplitud de rotación de 90º del brazo de pestillo se puede definir por medio de un elemento a presión que se puede montar en 4 posiciones diferentes.

Esto permite utilizar el cierre con empuñadura en U de estribo en cualquier posición de fijación y con independencia de la dirección de giro y cierre o del lado estrecho de la puerta. Es posible reajustar la amplitud de rotación de 90° posteriormente si es necesario.

En el dibujo de al lado se muestran las posibles opciones del elemento a presión y las amplitudes de rotación de 90°.

Esquema de construcción de GN 115.7
MD115.7_MT-16715-1

Para la instalación, la puerta, la cubierta o la trampilla deben fijarse con dos orificios conforme a uno de los dos dibujos de al lado.

Si está premontada (empuñadura en U que incluye brazo de pestillo), el pestillo se puede insertar a través del orificio por la parte delantera. En ese caso, la tuerca de montaje se puede presionar sobre el pestillo desde la parte trasera y atornillarse en su lugar. El segundo extremo de la empuñadura en U se asegura con un tornillo de montaje M6 (no incluido). En ese momento, ambos elementos quedan apretados.

El orificio necesario para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser en la producción en serie.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,69
más IVA 3,36 €
bruto 21,05 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,83 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,402 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).