JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 115.6 Cierres Acero inoxidable, tipo pequeño, accionamiento con llave de vaso

Foto

GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Tipo: VK - con cuña cuadrada (VK6)
Tipo: VK - con cuña cuadrada (VK6)
GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Tipo: VK - con cuña cuadrada (VK6) GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Tipo: DK - con cuña triangular (DK6,5) GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Tipo: SCH - Accionamiento con ranura
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los cierres GN 115.6 son más pequeños que los cierres GN 115.

Se bloquean haciendo un giro limitado a 90°, que mueve el pestillo por detrás del marco de la puerta. Los biseles del bloqueo facilitan el cierre de la puerta.

Los cierres con diferentes acodamientos del pestillo cubren una distancia de bloqueo A de 7,5 / 13,5 y 19,5 mm.

En su diseño estándar, los cierres tienen la misma cerradura y la misma llave.

Los minicierres GN 115.6 se suministran con el pestillo suelto.

Especificación

Alojamiento de la cerradura
Acero inoxidable AISI 303


Cierre
Acero inoxidable AISI 304


Otras piezas
Acero inoxidable AISI 304


Clase de protección IP 65


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 115.6 Cierres, Acero inoxidable, tipo pequeño Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKcon cuña triangular (DK6,5)
VKcon cuña cuadrada (VK6)
SCHAccionamiento con ranura
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo A
7,513,519,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo



Distancia de bloqueo A

Instrucciones de construcción y montaje

aa31e3f2-82ff-4499-bb78-865babcf893b

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

Una vez montado, el cierre se presiona a través del diámetro del orificio desde la parte frontal. La tuerca hexagonal puede entonces presionarse sobre el cierre desde la parte posterior y atornillarla en su sitio.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,29
más IVA 4,05 €
bruto 25,34 €
En stock
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).