Descripción del producto
Los cierres con cubeta de sujeción GN 115.10 se utilizan en aplicaciones que requieren un hueco moldeado además del mecanismo de cierre, p. ej. si los elementos de accionamiento no pueden sobresalir por motivos de espacio. Cierran mediante un giro limitado a 90º que mueve la leva de cierre a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta. Los biseles de la leva de cierre facilitan el cierre de la puerta. Los cierres con diferentes acodamientos del pestillo cubren una distancia de bloqueo A de 4 a 50 mm.
Los elementos de cierre traen cada cual 2 llaves y la leva de cierre encastrada sin fijar. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales.
Para el tipo con cerradura estándar, se pueden abrir todos con la misma llave. Para el tipo con cerraduras distintas, hay más de 200 variantes de cerradura y llaves numeradas correspondientemente.
Especificación
Marco frontal
Zamac
con revestimiento de plástico
- negro, RAL 9005, acabado texturadoSW

- Plateado, RAL 9006, acabado texturadoSR

Cubeta
Plástico
- gris oscuro para SW
- gris claro para SR
Otras piezas
Acero
Zincado, pasivado azul
Llave
Alpaca con empuñadura de plástico
RoHS