DK | con cuña triangular (DK6,5) |
VK | con cuña cuadrada (VK6) |
SCH | Accionamiento con ranura |
SK | con pomo de mariposa |
SCK | con pomo de mariposa, bloqueable |
SC | Cerradura con una combinación |
Distancia de bloqueo A | d Type DK / VK / SCH | Type SK / SCK / SC |
||
---|---|---|---|---|
7,5 | 13,5 | 19,5 | 20 | 22 |
Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto. Una vez montado, el cierre se presiona a través del diámetro del orificio desde la parte frontal. La tuerca hexagonal puede entonces presionarse sobre el cierre desde la parte posterior y atornillarla en su sitio. El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie. También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo. Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto