Descripción del producto
Los cierres a presión GN 449.5 combinan la función de un tirador tipo cubeta con la de un cierre a presión para proporcionar una forma sencilla de mantener las puertas, cubiertas y capotas cerradas.
Una vez que se ha perforado el agujero de montaje en el cuerpo de la puerta, la carcasa se inserta en él cuando se acciona, y el anillo de montaje se empuja desde la parte trasera. La carcasa y el anillo de montaje se conectan mediante dos tornillos de cabeza gota de sebo suministrados.
La contrapieza se monta en el perfil o el marco de la puerta en ángulo recto con el elemento de enganche a presión de acuerdo con las dimensiones.
Los cierres a presión del tipo SC se suministran con llave. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales. El mecanismo de cierre está estandarizado para que cada cerradura pueda abrirse con la misma llave.
Especificación
Cierre/contrapieza
Acero inoxidable AISI 304
- Collarín de carcasa/anillo de montaje/tirador de apertura
pulidoPL - Tornillos de cabeza gota de sebo
Cerradura
Acero inoxidable AISI 316
Chaveta
Latón, niquelado
RoHS