JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5630 Cierres de palanca giratorios Plástico, accionamiento con manilla en T (zamac), bloqueable

Foto

GN 5630 Cierres de palanca giratorios, accionamiento con manilla en T, bloqueable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
Original design
code: CSMH.
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
GN 5630 Cierres de palanca giratorios, accionamiento con manilla en T, bloqueable Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate GN 5630 Cierres de palanca giratorios, accionamiento con manilla en T, bloqueable Color: GR - gris, RAL 7035, acabado mate

Descripción del producto

Información

Los cierres de palanca giratorios GN 5630 permiten cerrar y bloquear puertas, cubiertas y escotillas.

La manilla en T desplegada hace girar el pestillo 90° hacia la posición de cierre detrás del marco. Cuando la manilla en T se introduce en la carcasa, el pestillo ejecuta una carrera lineal de 5 mm que lo presiona contra el marco. De este modo, por ejemplo, un perfil de sellado para la protección del canto recibe la presión necesaria en la posición final. El movimiento en dos etapas asegura el cierre contra vibraciones.

La posición del pestillo puede ajustarse a lo largo del rango de ajuste l2 y se fija con un pasador roscado. En la posición plegada, la manilla en T puede bloquearse con la llave. La manilla en T y la carcasa están provistas de un orificio d3 que puede utilizarse para poner un candado.

Para el tipo con la misma cerradura, todas las cerraduras se pueden abrir con la misma llave. Para el tipo con cerraduras distintas, hay más de 400 variantes de cerradura con llaves numeradas correspondientemente.

Los 4 tornillos de montaje se moldean por inyección en la carcasa. La entrega incluye las 4 tuercas correspondientes y 2 llaves extraíbles en ambas posiciones finales.

Especificación

Alojamiento de la cerradura
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 60 °C
  • negro, RAL 9005, mate

Manilla en T
Zamac
con revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
gris, RAL 7035, acabado mateGRGR


Mecanismo de cierre / pestillo
Zamac


Llave
Latón, niquelado


Tornillos / tuercas
Acero zincado, pasivado azul


Elemento de sellado de la carcasa
Silicona, transparente


Clase de protección IP 65


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5630 Cierres de palanca giratorios, accionamiento con manilla en T, bloqueable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCTbloqueable (misma cerradura)
SUTbloqueable (cerradura diferente)
Mostrar / ocultar columnas
l1bd1d2d3hl2 Rango de ajuste
mín.

máx.
l3l4
Carrera
l5
7712818M 59116137513563

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo


Longitud l1
Color
GR
SW

Descripción del funcionamiento y manejo

GN 5630{St:_}Sketch 1

El cierre de palanca giratorio se desbloquea primero con la llave. Cuando la empuñadura en T se despliega, el pestillo ejecuta una carrera lineal de 5 mm y se separa del marco.

GN 5630{St:_}Esquema 2

Al girar la empuñadura en T 90°, el pestillo se mueve a la posición abierta.

GN 5630{St:_}Sketch 3

En esta posición, las puertas y cubiertas se pueden abrir y cerrar.

GN 5630{St:_}Sketch 4

Girar la empuñadura en T otros 90° mueve el pestillo de regreso a la posición de bloqueo.
Replegar la empuñadura en T hace que el pestillo ejecute una carrera lineal que lo desplaza contra el marco.
En esta posición, el cierre de palanca giratorio se puede cerrar con la llave o con un candado adicional según sea necesario.

Abertura de montaje

La abertura de montaje debe diseñarse de acuerdo con las dimensiones proporcionadas en el esquema.

GN 5630{St:_}Installation opening

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
40,91
más IVA 7,77 €
bruto 48,68 €
En stock
ELESA Code: 421503
Descripción: CSMH-U-128-BK
Peso: 0,520 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).