JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 116.1 Cierres de apriete giratorios Accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso

Foto

GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: RG - con pomo moleteado GN 7336
Tipo: RG - con pomo moleteado GN 7336
GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: RG - con pomo moleteado GN 7336 GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: DK - con cuña triangular (DK7) GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: SK6 - con hexágono GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: VDE - con doble paletón GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: VK7 - con cuña cuadrada A/F7 GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8

Descripción del producto

Información

Las cerraduras de apriete giratorias GN 116.1 tienen un mecanismo de cierre que traslada el movimiento giratorio del elemento de accionamiento o llave de vaso en un giro de 90º y después en un movimiento axial de 12 mm (distancia de recorrido) de la leva de cierre. Esta configuración permite grandes carreras de cierre dentro del espaciado de cada pestillo, por ejemplo, en combinación las juntas.

Los cierres con diferentes acodamientos del pestillo cubren un rango de sujeción A1...A5 de 4 a 46 mm. Las gradaciones seleccionadas garantizan un amplio solapamiento entre los rangos de fijación.

El par de apriete permitido para el tope de apriete es de 2 Nm, lo que lleva la fuerza de cierre axial de la leva de cierre a unos 300 N.

Especificación

Alojamiento de la cerradura
Zamac
revestimiento de plástico negro
RAL 9006, acabado texturado


Otras piezas
Acero zincado, pasivado azul


Pomo moleteado (tipo RG)
Plástico (poliamida PA)

  • Pomo negro, mate
  • Tapa gris claro, mate

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 116.1 Cierres de apriete giratorios, accionamiento con elementos de mando o con llave de vaso Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RGcon pomo moleteado GN 7336
VK7con cuña cuadrada A/F7
VK8con cuña cuadrada A/F8
DKcon cuña triangular (DK7)
SK6con hexágono
VDEcon doble paletón
Mostrar / ocultar columnas
Rango de apriete A1 ... A5
(Espesor de puerta  + Espesor de marco)
A 1A 2A 3A 4A 5
4 - 1611 - 2319 - 3127 - 3934 - 46
Mostrar / ocultar columnas
b máx.Longitud l ≈b máx.Longitud l ≈b máx.Longitud l ≈b máx.Longitud l ≈b máx.Longitud l ≈
69,5109,512-12201215
----------

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo






Rango de apriete A KB

Instrucciones de construcción y montaje

Skizze GN 116.1 Montage

Al girar la cerradura en el sentido de las agujas del reloj (derecha), la leva de cierre se gira primero 90º y entonces se mueve a la posición de cerrado.

Al continuar girando, el paso de rosca (rosca M10) hace que la leva de cierre se mueva un máximo de 12 mm en dirección axial hasta que finalmente aprieta la puerta contra el marco.

Cuando se abre la cerradura girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda), la leva de cierre retrocede i libera la puerta al volver a girarse 90°.

La fricción requerida para el giro de 90° la genera el muelle de compresión.

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

La cerradura se inserta a través del agujero desde la parte frontal. Durante esta acción, la leva de cierre debe encontrarse en la posición final abierta axialmente y aproximadamente en el centro del rango de giro. En ese caso, la tuerca de montaje se puede presionar sobre el cierre desde la parte trasera y atornillarse en su lugar.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,38
más IVA 3,68 €
bruto 23,06 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,10 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,142 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).