JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 129.2 Bisagras Acero, de tres partes

Foto

GN 129.2 Bisagras, acero, de tres partes

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 129.2 se usan para puertas que quedan al ras del marco por la parte exterior. Una vez montadas, no se pueden desgoznar.

Como se fijan desde dentro, son especialmente adecuadas para puertas y trampillas que no se deben desmontar desde la parte exterior a modo de medida contra manipulaciones.

Especificación

Bisagra
AceroST
Zincado, pasivado azul


Pasador
Latón, niquelado


Arandela
Latón, niquelado


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, pasivado azul


Arandela dentada DIN 6797
para fijar con tornillos
Zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 129.2 Bisagras, acero, de tres partes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CFijación por la parte posterior
Mostrar / ocultar columnas
l1l2bd1d2
Pasador
h1h2l3l4
máx.
l5l6
máx.
l7m1m2st
454013M 661313,5186115103028,2129
505118M 8818182681481429351611
534013M 661313,5266115103828,2129
615118M 8818182681481440351611

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Longitud l1
Longitud l2
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,23
más IVA 2,13 €
bruto 13,36 €
En stock
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).