JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 111.4 Cables de retención espirales Plástico, con dos anillas de llavero

Foto

GN 111.4 Cables de retención espirales, plástico, con dos anillas de llavero

Descripción del producto

Información

Los cables de retención espirales GN 111.4 se utilizan en combinación con elementos de poco peso, por ejemplo, pasadores con bloqueo axial y pasadores de bloqueo de bolas.

Se caracterizan por su gran "longitud útil".

Las anillas de llavero suministran montadas. Ambas anillas tienen el mismo Ø d1.

Los datos sobre cargas estáticas son valores orientativos y no están garantizados.

Adecuación para pasadores de bloqueo de bolas y pasadores de fijación con bloqueo axial:

*
- GN 113.11, GN 113.12
para pasadores Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para pasadores Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
para todos los pasadores

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para pasadores Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
para pasadores Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
para pasadores Ø 16, Ø 20, Ø 25

Especificación

Cable de retención espiral
Plástico (poliuretano PUR)
negro


Lengüeta de fijación
Cobre, estañado


Anillas de llavero
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Anillas de llavero GN 111.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 111.4 Cables de retención espirales, plástico, con dos anillas de llavero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1 ≈d1l2 máx. ≈d2Carga estática en N ≈
con anilla de llavero

sin anilla de llavero
5014 *25015060
5018 **2501,36060
5024 ***2501,56060
10014 *50015060
10018 **5001,36060
10024 ***5001,56060
20014 *100015060
20018 **10001,36060
20024 ***10001,56060

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Longitud del cable l1
Diámetro de la anilla d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,39
más IVA 0,64 €
bruto 4,03 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 111.4-50-14GN 111.4-50-18GN 111.4-50-24GN 111.4-100-14GN 111.4-100-18GN 111.4-100-24GN 111.4-200-14GN 111.4-200-18GN 111.4-200-24