SB | Pasador de presión de acero, con junta |
SA* | Pasador de presión de acero, sin junta |
d1 | Fuerza de empuje lateral F0 en N ≈ en l2 | l1 -1,5 | d2 | a1 | a2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 50 | 100 | 11,5 | 19 | 26,5* | M 12 | 2,5 | 5,7 |
6 | 40 | 75 | 150 | 11,5 | 19 | 26,5* | M 12 | 3 | 7,7 |
10 | 100 | 200 | 300 | 18 | 31,5 | 45* | M 18 x 1,5 | 5 | 10,7 |
d1 | k | l2 | l3 | s | w | x1 | x2 | Núm. código atornilladora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.5 x 45° | 6,7 | 6 | 10 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | GN 713.1-5.6 |
6 | 1.5 x 45° | 10,7 | 10 | 10 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | GN 713.1-5.6 |
10 | 2 x 45° | 16,7 | 16 | 16 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | GN 713.1-10 |
w = Movimiento del pasador Para puntos de contacto (altura de la pieza de trabajo) entre a1 y a2 se debe usar un valor de x entre x1 y x2 (interpolación). |
|||||||||||
Al observar los valores anteriores, se dispondrá del movimiento completo del eje de empuje lateral para cubrir la tolerancia de la pieza. |
|||||||||||
Para insertar los posicionadores de presión lateral se recomienda usar Espigas de montaje GN 715.1 o Atornilladoras GN 713.1. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto