JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.4 Posicionadores de muelle Tipo de montaje a presión, con perno

Foto

GN 614.4 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con perno Material (Perno): NI - Acero inoxidable
Material (Perno): NI - Acero inoxidable
GN 614.4 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con perno Material (Perno): NI - Acero inoxidable GN 614.4 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con perno Material (Perno): KU - Plástico (POM poliacetal)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle GN 614.4 se utilizan como elementos de retención, pasadores de inserción y extracción a presión, así como amortiguadores.

Se recomienda una tolerancia H7 para el orificio de alojamiento de d1.

Especificación

Casquillo
Acero inoxidable
AISI 305

Perno
  • Acero inoxidableNI
    AISI 305
  • Plástico (POM poliacetal)KU
    blanco
    resistente a temperaturas de hasta +50 °C

Muelle
Acero inoxidable AISI 631




RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.4 Posicionadores de muelle, tipo de montaje a presión, con perno Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Carrera del muelle
Carga de muelle
en N ≈
inicial


final
42,84,6410,70,91,85,62,738,2
53,85,65120,92,1643,39
64,86,561512,38,25,56,112
86,28,58181,12,99,56,510,717
1081110261,53,515816,229

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Material (Perno)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,78
más IVA 0,34 €
bruto 2,12 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento
Con un valor total (neto) por pedido:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 53, válida el 1 de mayo de 2021, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, de 7:00 h a 17:30 h: +49 7723 6507 - 100

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 614.4-4-NIGN 614.4-6-KUGN 614.4-10-NIGN 614.4-4-KUGN 614.4-5-KUGN 614.4-10-KUGN 614.4-8-KUGN 614.4-8-NIGN 614.4-6-NIGN 614.4-5-NI

Estos productos también podrían interesarle…

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.