JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.1 Posicionadores de muelle laterales con émbolos de muelle GN 614

Foto

GN 614.1 Posicionadores de muelle laterales Tipo: LKU - Fijación por el lado izquierdo, con émbolo de muelle
Tipo: LKU - Fijación por el lado izquierdo, con émbolo de muelle
GN 614.1 Posicionadores de muelle laterales Tipo: LKU - Fijación por el lado izquierdo, con émbolo de muelle GN 614.1 Posicionadores de muelle laterales Tipo: BKU - Fijación por ambos lados, con émbolo de muelle GN 614.1 Posicionadores de muelle laterales Tipo: RKU - Fijación por el lado derecho, con émbolo de muelle

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle laterales GN 614.1 se usan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión. La sencilla fijación con uno o dos tornillos avellanados también permite su uso donde no sería posible un orificio de alojamiento con el campo de tolerancia H7 para el émbolo de muelle, debido a su tamaño o viabilidad de fabricación.

Los émbolos de muelle laterales GN 614.1 constan de un alojamiento para émbolos de muelle y de un émbolo de muelle de acero inoxidable GN 614 del tipo KU.

Especificación

Alojamiento
Zamac
niquelado

Émbolo de muelle
GN 614-KU
  • Casquillo
    Plástico
    resistente a temperaturas de hasta +50 °C
  • Esfera de acero inoxidable AISI 420C
    templado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 614.1 Posicionadores de muelle laterales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LKUFijación por el lado izquierdo, con émbolo de muelle
RKUFijación por el lado derecho, con émbolo de muelle
BKUFijación por ambos lados, con émbolo de muelle
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio para
émbolo de muelle
GN 614
d2
Ø esfera
d3
para tornillo
avellanado DIN 7991
d4 -0,05bh1 ±0,05h2l1 ±0,05l2w-0,1
Carrera del muelle
Carga del muelle
en N ≈
inicial


final
653,2M 338,54,253,27,531,66,513
86,54,3M 4410,55,254,29,541,9818

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro del orificio d1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,89
más IVA 0,36 €
bruto 2,25 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento
Con un valor total (neto) por pedido:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 53, válida el 1 de mayo de 2021, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, de 7:00 h a 17:30 h: +49 7723 6507 - 100

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 614.1-8-LKUGN 614.1-6-BKUGN 614.1-8-BKUGN 614.1-6-LKUGN 614.1-8-RKUGN 614.1-6-RKU

Estos productos también podrían interesarle…

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.