JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 609.5 Anillos distanciadores Acero inoxidable, para montar pernos de retención / pestillos de retención

Foto

GN 609.5 Anillos distanciadores, acero inoxidable, para montar pernos de retención / pestillos de retención
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los anillos distanciadores GN 609.5 compensan la longitud de la rosca de los pernos de retención para facilitar el montaje en paredes de diverso espesor.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 609.5 Anillos distanciadores, acero inoxidable, para montar pernos de retención / pestillos de retención Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 H12d2 -0,1Longitud l ±0,1para pernos
de retención
GN 414
GN 414.1
GN 514GN 612.8GN 617
GN 617.1
GN 617.2
GN 672GN 717GN 814GN 817
GN 817.2
GN 817.4GN 822
GN 822.1
GN 822.6
GN 822.7
GN 7336.8
672468---M 6-----x-----
810246810--M 8-----x-x-x-
101224681012-M 10---x-x-x-x-
12142468101214M 12-xxxxx-xxx-
1217245681012M 12x----------
161724681012-M 16-x---x-xxx-
161924681012-M 16x-xxx-x---x
2022681012141618M 20--xx--xxx--

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro interno d1
Diámetro externo d2
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,30
más IVA 0,06 €
bruto 0,36 €
En stock
Peso: -
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).