JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 3380 Sensor para abrazaderas neumáticas / cilindros neumáticos

Foto

GN 3380 Sensor para abrazaderas neumáticas / cilindros neumáticos

Descripción del producto

Información

El sensor GN 3380 detecta la posición del pistón de los cilindros neumáticos con pistones magnéticos. Los cilindros instalados en abrazaderas neumáticas permiten que este sensor detecte la posición de la abrazadera propiamente dicha. Al alcanzar el punto de conmutación, el sistema electrónico del sensor envía una señal "high", por ejemplo, a un controlador de una máquina, y también indica este estado de conmutación mediante un LED integrado.

Para instalar el sensor, se inserta en la ranura del cilindro desde arriba. Las nervaduras de retención laterales evitan que se caiga. Girando el tornillo de fijación un cuarto de vuelta, el sensor se sujeta en la ranura de manera rápida y fiable.

Especificación

Carcasa
Plástico


Cable (cubierta exterior)
Poliuretano PUR
negro


Conector
Plástico, 3 polos


Racor de tornillo moleteado
Latón, niquelado
de giro libre


Intervalo de temperatura: de -30 °C a +80 °C


Clase de protección IP 65 / IP 67


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (3 polos, longitud 2 o 5 metros, para extensión)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 3380 Sensor para abrazaderas neumáticas / cilindros neumáticos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de contacto

Tpara cilindro con ranura en T

Tipo de conexión

SConector
Mostrar / ocultar columnas
Longitud del cable l ::en metrosd
0.33

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tipo de contacto

Tipo de conexión

Longitud del cable l (en metros)

Propiedades eléctricas

Función de salida

Normalmente abierto (NO)

Dibujo Características eléctricas GN 3380

Tipo de salida

PNP

** Tensión de alimentación**

10 - 30 V DC

Corriente continua Ia

≤ 100 mA

Tipo de conexión
Enchufe (S)

Clase de protección

Conector de 3 polos M8x1,
con tornillo moleteado,
con cable PUR de 0,3 m

Dibujo Características eléctricas2 GN 3380

Frecuencia de conmutación

1000 Hz

Consumo de potencia

≤ 8 mA

** Caída de tensión**

≤ 2 V

Clase de protección

lll

Sensibilidad de respuesta

3 mT

Distancia de rebase

10 mm

Histéresis

< 0,8 mT

Repetibilidad

≤ 0,1 mT

Resistencia a impactos y vibraciones

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

CEM

Conforme a EN 60947-5-2

LED de estado de conmutación

Protección contra polaridad inversa

Protección contra cortocircuitos

Aprobaciones, declaraciones de conformidad
marcado CE
UL

Marcado CE Esquema Logo CULUS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
27,43
más IVA 5,21 €
bruto 32,64 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).