JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 868.1 Soportes para mordazas Acero, contrapiezas

Foto

GN 868.1 Soportes para mordazas, acero, contrapiezas Tipo: P - Mordazas paralelas al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente
Tipo: P - Mordazas paralelas al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente
GN 868.1 Soportes para mordazas, acero, contrapiezas Tipo: P - Mordazas paralelas al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente GN 868.1 Soportes para mordazas, acero, contrapiezas Tipo: R - Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción
Acabado: NC - niquelado químicamente

Descripción del producto

Información

Los soportes para mordazas GN 868.1 se han diseñado para usarse con los cepos neumáticos GN 864.

Los soportes para mordazas se posicionan en el brazo de fijación con la misma precisión que las mordazas GN 872 sobre los propios soportes.

Los soportes estáticos se fabrican a partir de una sola pieza (b = 32) o conectando dos piezas (b = 42...62).

Los tornillos allen y los casquillos de centrado están incluidos.

Especificación

Acero C45
niquelado químicamenteNC


Tornillos allen DIN 912,
casquillos de centrado
Acero, pavonado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 868.1 Soportes para mordazas, acero, contrapiezas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RMordazas perpendiculares al brazo de sujeción
PMordazas paralelas al brazo de sujeción
Mostrar / ocultar columnas
para cepos neumáticos
Tamaño
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2h3l1l2l3
Tipo R

Tipo P
l4l5l6m1m2m3
Tipo R

Tipo P
m4m5
2032M 69M 57101010385537371318,57,52217151531,517
3242M 811M 6912141454,577,548,550,51723,510302517,519,545,923
4052M 1013M 81114141663936163202813,5373023,525,55330
5062M 1013M 101316161873,5113,583,585,5202813,54447272963,540

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
56,76
más IVA 10,78 €
bruto 67,54 €
En stock
Peso: 0,360 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 868.1-32-R-NCGN 868.1-32-P-NCGN 868.1-42-R-NCGN 868.1-42-P-NCGN 868.1-52-R-NCGN 868.1-52-P-NCGN 868.1-62-R-NCGN 868.1-62-P-NC