JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.13 Módulos de palanca acodada Acero, para soldar

Foto

GN 810.13 Módulos de palanca acodada, acero, para soldar

Descripción del producto

Información

Los módulos de palanca acodada GN 810.13 tienen las mismas propiedades y características que los cepos de palanca "Longlife" de accionamiento vertical para servicio pesado GN 810.10 y GN 810.11. Los brazos de sujeción son de forja, el resto de piezas de chapa de acero se han reforzado, y los pernos y casquillos de cojinete están templados y pulidos.

Estos módulos de palanca acodada para servicio pesado son, por lo tanto, adecuados para aplicaciones en las que se aplican fuerzas considerables y se necesita una larga vida útil.

Se han realizado pruebas exhaustivas que han demostrado que está garantizado un funcionamiento sin problemas (bajo carga) incluso después de un millón de ciclos de sujeción.

Estos módulos de palanca acodada para servicio pesado permiten ajustar el tamaño y la posición de los brazos de palanca y de sujeción para adaptarse a la aplicación específica. El módulo propiamente dicho va soldado.

Especificación

Palanca de accionamientoAcero

  • forjado
  • pavonado

Piezas de chapa

  • Acero cementado C10
  • pavonado

Pernos y casquillos de cojinete
Acero, templado y mecanizado fino


Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 810.13 Módulos de palanca acodada, acero, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
b1b2b3h1h2h3l1l2l3rs
220220020613682417,557,52429506
4404400301020113422885,53242,57310
8508500501224148573511540,5529912
15401540060163218366,540,5147,555,568127,516

Estructura y precio

Accesorios para módulos de palanca acodada

Dibujo Accesorios para módulos de palanca acodada

Empuñaduras

Dibujo GN 910.5
Mostrar / ocultar columnas
Module
Size
b1d1b2d2b3htCode no.
22022-13-56055GN 810.15-220
44031-20-88677GN 810.15-440
850-30-22-119112GN 810.15-850
1540-34-25-119112GN 810.15-1540

Brazos de palanca

Dibujo GN 910.6
Mostrar / ocultar columnas
Module
Size
bdLength lsCode no.
22013-605GN 810.16-220
44020-908GN 810.16-440
850-22122-GN 810.16-850
1540-25138-GN 810.16-1540

Extensores de brazo de sujeción

Dibujo GN 910.7
Mostrar / ocultar columnas
Module
Size
b1b2hLength ltCode no.
2201061615,56,5GN 810.17-220
440151024168GN 810.17-440
85020123022,115GN 810.17-850
15402516,23523,515GN 810.17-1540

Casquillos

Dibujo GN 910.8
Mostrar / ocultar columnas
Module
Size
d1d2Length lCode no.
220136,516GN 810.18-220
4402010,524GN 810.18-440
8502412,530GN 810.18-850
15403216,535GN 810.18-1540

Placas base

Dibujo GN 910.9
Mostrar / ocultar columnas
Module
Size
dl1l2m1m2sCode no.
2206,5483632206GN 810.19-220
4408,5655445308GN 810.19-440
85010,57575555510GN 810.19-850
154012,510090656510GN 810.19-1540

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
86,19
más IVA 16,38 €
bruto 102,57 €
En stock
Peso: 0,268 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 810.13-220GN 810.13-440GN 810.13-850GN 810.13-1540