JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 812.1 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble

Foto

GN 812.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble Tipo: EVF - Brazo de sujeción macizo con abrazadera
Tipo: EVF - Brazo de sujeción macizo con abrazadera
GN 812.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble Tipo: EVF - Brazo de sujeción macizo con abrazadera GN 812.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble Tipo: AVF - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas GN 812.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble Tipo: CVF - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1

Descripción del producto

Información

El cepo de palanca GN 812.1 funciona con arreglo al principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en la misma dirección. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa verticalmente. Se puede montar en dos planos mediante la base de montaje de brida doble, y necesita menos espacio para la acción de apriete.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo AVF) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo CVF.

Los cepos de palanca del tipo EVF se pueden adaptar a requisitos especiales soldándolas con la abrazadera suministrada.

Especificación

Piezas de chapa
Acero cementado C10
Zincado, pasivado azul


Pernos de cojinete revenidos


Casquillos de cojinete cementados


Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo


Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A

  • Acero, zincado
  • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Soportes para tornillos de apriete GN 801

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 812.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje de brida doble Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AVFBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
CVFBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
EVFBrazo de sujeción macizo con abrazadera
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
máx.
75750202434305,2M 54,512043111928
13011002831,542496,2M 65,6184701625,553
23022004035,538518,5M 86,522287183063
33026004549487910,5M 108,5259107223779
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1
Tipo AVF
Tipo CVF

Tipo EVF
l2l3 máx.l4m1m2m3m4m5m6r
Tipo AVF
Tipo CFV

Tipo EVF
s1s2w
Rango
de ajuste
756767,537464512,524712,510-62,5632415
130858646,5585512,5271112,51612,579802,5517,5
23011111266,58168162611161114,3103,5104,53620
330129131739177303012,3301920121123,53,5719

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,80
más IVA 5,47 €
bruto 34,27 €
En stock
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 812.1-75-AVFGN 812.1-75-CVFGN 812.1-75-EVFGN 812.1-130-AVFGN 812.1-130-CVFGN 812.1-130-EVFGN 812.1-230-AVFGN 812.1-230-CVFGN 812.1-230-EVFGN 812.1-330-AVFGN 812.1-330-CVFGN 812.1-330-EVF