JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.1 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical

Foto

GN 810.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical Tipo: F - Brazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
Tipo: F - Brazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
GN 810.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical Tipo: F - Brazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar GN 810.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical Tipo: B - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas GN 810.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical Tipo: BC - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1

Descripción del producto

Información

El cepo de palanca GN 810.1 funciona con arreglo al principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en la misma dirección. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa verticalmente.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo B) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo BC.

El tipo F se puede utilizar soldando la abrazadera suministrada, de modo que se pueda utilizar un componente de fijación específico de la aplicación.

Especificación

Acero

  • Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul
  • Pernos de cojinete revenidos
  • Casquillos de cojinete cementados (para tamaños desde 230 en adelante)

Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo


Tornillo de apriete GN 708, tipo A

  • Acero, zincado
  • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 810.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje vertical Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
BCBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
FBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
máx.
757502029845,2M 54,510932111917
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
3302400435014710,5M 108,521866223739,5
43028006458181012,5M 128,526877,5264345
53045009077181012,5M 1212,5337117,5324985
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1
Tipo B
Tipo BC

Tipo F
l2l3
máx.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Rango
de ajuste
7566,56731,5414515165562,5415
130858642545512,5196,57,579517,5
230110,511258736819206,56,5104620
330129130,566867728,732,3109,5122719
43016416688114100323210101561033
530223225128155100505112,512,52121027

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Tamaño
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,78
más IVA 2,62 €
bruto 16,40 €
Pregunte por el tiempo de entrega
Peso: 0,102 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).