JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal

Foto

GN 810 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal Tipo: C - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
Tipo: C - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
GN 810 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal Tipo: C - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 810 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal Tipo: A - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas GN 810 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal Tipo: E - Brazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar

Descripción del producto

Información

El cepo de palanca GN 810 funciona con arreglo al principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en la misma dirección. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa verticalmente.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo A) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo C.

Los cepos de palanca del tipo E se pueden adaptar a requisitos especiales soldándolas con la abrazadera suministrada.

Especificación

Acero
Acero cementado C10
Zincado, pasivado azul

  • Pernos de cojinete revenidos
  • Casquillos de cojinete cementados (para tamaños desde 230 en adelante)

Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites


Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A

  • Acero, zincado
  • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 810 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento vertical, con base de montaje horizontal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
CBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
EBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
757502029345,2M 54,59820,511195,5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
330240043506510,5M 108,519543223715
430280064586512,5M 128,524755,5264323
530450090809512,5M 1212,530384,5324952
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1
Tipo A
Tipo C

Tipo E
l2l3
máx.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Rango
de ajuste
7566,56731,541451516242462,52415
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368192032321043620
330129130,5668677293246451223,5719
430164166881141003232454515641033
5302232251251521005051707021271027

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Tamaño
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,80
más IVA 2,81 €
bruto 17,61 €
En stock
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).