GN 592.2 Pomos moleteados Plástico, varilla roscada acero/acero inoxidable, con vástago delgado para evitar pérdidas

Pomos moleteados GN 592.2: Plástico, varilla roscada acero/acero inoxidable, con vástago delgado para evitar pérdidas
Original design BT-HP-AV
Material (Varilla roscada): ST - Acero
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos moleteados GN 592.2 se utilizan, por ejemplo, para fijar cubiertas de máquinas. El vástago d4 evita fácilmente la pérdida. En lugar de un agujero pasante, esto requiere una segunda rosca d2, posiblemente con un correspondiente orificio de distanciamiento d5.

Dependiendo del diseño y el espesor de sujeción requerido a1 ... a3 de la cubierta, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas.

Si se requieren pares de apriete o de aflojamiento más elevados, la ranura se puede utilizar para accionar el pomo con un destornillador.

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +130 °C
  • Negro, acabado mate

Varilla roscada

  • AceroST
    Zincado, azul pasivado
  • Acero inoxidableNI AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 592.2 Pomos moleteados, plástico, varilla roscada acero/acero inoxidable, con un vástago delgado para evitar pérdidas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1a1a2a3d3d4d5hkl2l3Accionamiento SL para
destornillador ranurado
12M 4142...22...99...99,53,14,513952SL 6,5
12M 4202...88...99...159,53,14,513952SL 6,5
16M 4142...22...99...9113,14,514952SL 6,5
16M 4202...88...99...15113,14,514952SL 6,5
16M 5182,5...44...10,510,5...121145,514962,5SL 6,5
16M 5244...1010...1212...181145,514962,5SL 6,5
20M 5182,5...44...10,510,5...121145,5171162,5SL 10
20M 5244...1010...1212...181145,5171162,5SL 10
20M 6222,5...44...10,510,5...12114,75,5171183SL 10
20M 6324...1010...1212...18114,76,5171183SL 10

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l1
Material (Varilla roscada)


Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l1
Material (Varilla roscada)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,61 €
más IVA 0,31 €
bruto 1,92 €
ELESA Code: 5301
Descripción: BT-HP.12-AV-p-M4x14
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 21 unidades entregables en 1-2 días
  • 211 unidades entregables en 3-7 días
  • 401 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 402 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 592.2-12-M4-14-STGN 592.2-12-M4-14-NIGN 592.2-12-M4-20-STGN 592.2-12-M4-20-NIGN 592.2-16-M4-14-STGN 592.2-16-M4-14-NIGN 592.2-16-M4-20-STGN 592.2-16-M4-20-NIGN 592.2-16-M5-18-STGN 592.2-16-M5-18-NIGN 592.2-16-M5-24-STGN 592.2-16-M5-24-NIGN 592.2-20-M5-18-STGN 592.2-20-M5-18-NIGN 592.2-20-M5-24-STGN 592.2-20-M5-24-NIGN 592.2-20-M6-22-STGN 592.2-20-M6-22-NIGN 592.2-20-M6-32-STGN 592.2-20-M6-32-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada