JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 711.2 Reglas Aluminio, con orificios de montaje

Foto

GN 711.2 Reglas, aluminio, con orificios de montaje Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de cifras: L
Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de cifras: L
GN 711.2 Reglas, aluminio, con orificios de montaje Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de cifras: L GN 711.2 Reglas, aluminio, con orificios de montaje GN 711.2 Reglas, aluminio, con orificios de montaje Tipo: S - Cifras en disposición vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Secuencia de cifras: M

Descripción del producto

Información

Resulta fácil conocer la posición de las correderas para unidades lineales con las reglas GN 711.2. El fondo negro crea un alto contraste con los números y las escalas de color natural, y evita los brillos.

La orientación de las dimensiones de los agujeros de fijación depende de la secuencia de los números y aparece en el dibujo.

Especificación

AluminioAL

  • anodizado, color natural
  • estampado en negro
  • números y escalas grabados (es decir, color aluminio)

Estampado resistente a ácidos débiles y soluciones de lejía, y a disolventes en caso de contacto breve


RoHS

Bajo pedido

versión autoadhesiva

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 711.2 Reglas, aluminio, con orificios de montaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1con orificios de montaje de Ø 3,3

Tipo

WCifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
SCifras en disposición vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Mostrar / ocultar columnas
Longitud l
(Escala)
Número
de orificios
Secuencia de cifras M
a1 ±0,1

a2 ±0,1

a3 ±0,1

a4 ±0,1

a5 ±0,1

a6 ±0,1

a7 ±0,1
5024------
10029------
15024------
2003999-----
30039149-----
40049139269----
50049169339----
750*84124254374394504634
1000*89169339499519679839
Mostrar / ocultar columnas
Longitud l
(Escala)
Número
de orificios
Secuencia de cifras L / R / U / O
a1 ±0,1

a2 ±0,1

a3 ±0,1

a4 ±0,1

a5 ±0,1

a6 ±0,1

a7 ±0,1
5024------
10029------
15024------
2003999-----
30039149-----
40049139269----
50049169339----
750*84129249369389509629
1000*89169329499519679839
*Estas longitudes constan de 2 partes.

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

Longitud l (Escala)
Tipo


Secuencia de cifras
N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,10
más IVA 1,73 €
bruto 10,83 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).