JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 526 Pomos giratorios Plástico, casquillo acero

Foto

GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate
ELESA original design
code: IZN.381
Color tapa: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate
GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Color tapa: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate

Descripción del producto

Información

Los pomos giratorios GN 526 tienen una tapa de color que esconde los ejes salientes o encastrados y es adecuada para la impresión de caracteres o símbolos, si se desea.

Para el montaje, la tapa se puede colocar a presión con la mano. El desmontaje se realiza aplicando una ligera presión en el borde de la tapa.

La combinación con los anillos graduados GN 526.1 amplía las posibilidades de aplicación de los pomos giratorios. Los anillos graduados se fijan con los 3 orificios del círculo primitivo d8.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo
Acero, pavonado


Tornillo prisionero
Acero, pavonado


Tapa
Tecnopolímero (POM poliacetal)
negro, RAL 9005, acabado mateDSWDSW
naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


RoHS

Accesorio

Anillos graduados GN 526.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 526 Pomos giratorios, plástico, casquillo acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
d2 H7
Orificio
d3d4d5d6d7d8
Ø P.C.D.
l1l2l3l4l5r
3232B 6--1519,521,5M 4-1926,55166,59-
4242B 8--1829,531M 5-2832717,511,510,5-
4848B 8--223334,5M 5331,635,58228,51414
5252B 10B 12-2237,539M 5436,238,58,5221213,515,5
6363,5B 10B 12B 14264850,5M 6645,444,5113010,51619

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Color tapa
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,30
más IVA 1,01 €
bruto 6,31 €
En stock
Peso: 0,031 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).