JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9150 Unidades de control para indicadores de posición electrónicos GN 9153 / GN 9154

Foto

GN 9150 Unidades de control para indicadores de posición electrónicos GN 9153 / GN 9154
ELESA original design
code: UC-RF

Descripción del producto

Información

Las unidades de control GN 9150 están diseñadas para indicadores de posición electrónicos GN 9153 / GN 9154 con transmisión de datos por radiofrecuencia. Se comunican con los indicadores de posición por radiofrecuencia formando un sistema inalámbrico para posicionamiento rápido.

Los indicadores de posición GN 9153 / GN 9154 son necesarios para que el sistema funcione. Las unidades de control GN 9150 forman la interfaz entre los indicadores de posición y el control de la máquina. El control de la máquina especifica un valor de posición de consigna para la unidad de control, la cual lo transmite por radiofrecuencia al indicador de posición. El indicador de posición devuelve la señal de su valor de posición real a la unidad de control.

En combinación con el control de máquina, esto permite asegurar que el ciclo de producción no comience si la posición ajustada en el indicador de posición sea incorrecta, con lo que se pueden evitar errores en el proceso de producción.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (policarbonato PC)

  • reforzado con ABS
  • autoextinguible

RoHS

Bajo pedido

Unidad de control con interfaz: Profibus, RS485 o RS232

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9150 Unidades de control para indicadores de posición electrónicos GN 9153 / GN 9154 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Interfaz

1Profinet
2Modbus TCP
3Ethernet / IP

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Interfaz



Características eléctricas y mecánicas

Tensión de alimentación

24 V CC

Consumo de potencia

50 mA

Rango de frecuencia

2,4 GHz ... 2,48 GHz

Conector de antena

Casquillo SMA
Cable coaxial RG 174/U

Clase de protección

II

Protección contra inversión de tensión

Temperatura de trabajo

0 °C ... 50 °C

Humedad

máx. 80 %
(sin condensación)

CEM

según EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

Montaje

en perfiles normalizados de acuerdo con IEC 60715

BUS systems

BUS-Systeme

Integración de control de máquinas

con cable de red RJ45

Descripción del funcionamiento

Los siguientes componentes son necesarios para poner en funcionamiento el sistema inalámbrico:

  • Indicador de posición electrónico GN 9153 / GN 9154
  • Unidad de control GN 9150

Cada unidad de control puede acoplarse a un máximo de 36 indicadores de posición. El cable de red RJ45 se usa para conectar al control de máquina. Se ofrecen los siguientes sistemas de bus estándar para la unidad de control:

  • Profinet
  • Modbus TCP
  • Ethernet / IP

La unidad de control puede enviar el valor de posición objetivo a los indicadores de posición a través del control de máquina. Los indicadores entonces informan su posición real mediante radiofrecuencia.

MD9150_AN-30320-0

Si el valor de posición objetivo y el valor de posición real no corresponden, la pantalla LCD del indicador de posición empieza a parpadear. Entonces, el técnico de la máquina debe ajustar el indicador de posición al valor correcto. La pantalla LCD muestra la diferencia entre el valor de posición objetivo y el valor de posición real, así como el sentido en el cual debe girarse. Debe girarse hasta que aparezca un valor 0 en la pantalla, lo que significa desviación cero entre los valores de posición real y objetivo.
Ejemplo: La posición real del indicador de posición es 80 mm, la posición objetivo especificada es 100 mm, y la diferencia de 20 mm aparece en la pantalla del indicador de posición. El indicador debe girarse en el sentido adecuado hasta que al valor 0 aparezca en la pantalla.

Los indicadores de posición se comunican con las unidades de control mediante un protocolo ELESA patentado y usan el rango de frecuencia ISM SRD de 2,4 GHz - 2,48 GHz. Los siguientes datos se comunican a través de la señal de radio:

  • Valor de posición objetivo del indicador de posición
  • Valor de posición real del indicador de posición
  • Cambio de batería requerido

El alcance efectivo de la comunicación por radio es de hasta 30 metros. La antena de la unidad de control debe estar en una ubicación despejada y lo más alta posible. De ser necesario, también puede extenderse.
El tiempo de respuesta de un indicador de posición a la unidad de control mediante comunicación por radio es de 1 segundo. Al usar múltiples indicadores de posición, estos se conectan en serie. Es decir, el número máximo de 36 indicadores de posición permite un tiempo de respuesta de 36 segundos. El tiempo de respuesta puede acortarse de ser necesario. Sin embargo, esto reduce la vida de la batería.

Información de seguridad

Los indicadores de posición y la unidad de control se comunican usando un protocolo ELESA patentado. La unidad de control solo puede procesar los valores de posición objetivo y real de los indicadores de posición y enviarlos al control de máquina. Por lo tanto, no es posible acceder al control de máquina directamente mediante la red inalámbrica de la unidad de control. Así, la comunicación de radio está protegida contra alteraciones del sistema o el acceso por parte de terceros.
Las perturbaciones o interferencias de otras redes inalámbricas típicas, tales como WiFi, Bluetooth, etc., no afectan al funcionamiento del sistema, pero pueden alargar el tiempo de respuesta de los indicadores de posición a la unidad de control.
Evite colocar la unidad de control justo al lado de componentes de alta potencia, como motores, convertidores, etc. Si esto no es posible, deberá garantizarse una distancia segura de al menos 200 mm.
Otra información e instrucciones importantes se pueden encontrar en las instrucciones de uso de las unidades de control GN 9150. Están incluidas con cada unidad de control y pueden descargarse en www.ganternorm.com en la sección de "Servicio".

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
811,24
más IVA 154,14 €
bruto 965,38 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: CE.99231
Descripción: UC-RF PROFINET IO
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 9150-1GN 9150-2GN 9150-3