A | Ø de eje d2 < Ø de orificio d3 |
B | Ø de eje d2 = Ø de orificio d3 |
d1 | d2 H9 Orificio B del pomo giratorio = Ø de eje Tipo A | Tipo B | d3 Ø orificio del indicador de posición | d4 Tornillo prisionero con hexágono interior | l1 | l2 Longitud del eje saliente mín. | máx. | para indicadores de posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | B 6 | B 8 | - | - | - | B 10 | 10 | M 4 | 15,5 | 4,5 | 9,6 | GN 955 | - | - |
27 | B 6 | B 8 | B 10 | B 12 | - | B 14 | 14 | M 5 | 19,5 | 6 | 11,3 | GN 954 / GN 9054 | - | - |
42 | B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 16 | B 20 | 20 | M 6 | 24 | 6,5 | 15 | GN 953 / GN 9053 / GN 9153 | - | - |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto