JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 954.7 Bases de fijación para indicadores de posición GN 954 / GN 954.2, zamac

Foto

GN 954.7 Bases de fijación para indicadores de posición GN 954 / GN 954.2

Descripción del producto

Información

Las bases de fijación GN 954.7 se usan en combinación con los indicadores de posición GN 954 / GN 954.2. Los agujeros de montaje admiten las plantillas de taladros convencionales.

Una vez colocados, de manera más sencilla y sin gran esfuerzo de construcción e instalación, estos ejes se pueden fijar y bloquear.

A la vez, estas placas disponen de un diámetro de agujero de 6,1 para alojar el limitador de par del indicador de posición.

La placa de fijación se puede instalar de forma que la palanca manual quede situada a la derecha o a la izquierda, según sea necesario.

Especificación

Zamac
Revestido de plástico
negro, acabado texturado


Palancas de apriete ajustables GN 302.1

  • Zamac
    Revestido de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Casquillo roscado
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 954.7 Bases de fijación para indicadores de posición GN 954 / GN 954.2 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4
33B 8B 10B 12B 144,54730,59,524,522202123,520

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Orificio d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,98
más IVA 3,04 €
bruto 19,02 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,22 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,104 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).