Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées. Sans compensation de ces écarts mécaniques, ils peuvent provoquer des vibrations, des bruits et des rigidités, réduisant à terme la durée de vie des unités connectées.
Les professionnels de la pièce standard chez Ganter se sont attaqués précisément à ces problèmes. Il en résulte des accouplements qui peuvent être utilisés pour la transmission du couple et de la puissance ainsi que pour le contrôle de la position et du mouvement. En d'autres termes, le bon type d'accouplement est disponible pour chaque application.
Malgré la grande diversité, il est facile de trouver la bonne conception. Une vue d'ensemble des types met en évidence les caractéristiques les plus importantes de chaque accouplement en un coup d'œil, tandis que les feuilles de normes éprouvées documentent les détails des différentes normes d'accouplement. D'autres informations techniques sur l'installation et l'utilisation ainsi que les vitesses, les températures, la rigidité torsionnelle, le moment d'inertie, etc. sont résumées dans la brochure sur les accouplements, disponible en version imprimée ou à télécharger.
Les accouplements en aluminium et en acier inoxydable récemment ajoutés comprennent des conceptions pour des connexions positives et non positives. Les multiples diamètres d'alésage, les différents niveaux de rigidité et de dureté du corps de l'accouplement ainsi qu'une rainure de clavette optionnelle permettent une personnalisation très spécifique au cas d'utilisation donné. En général, tous les accouplements compensent les décalages et les désalignements, tiennent compte de l'erreur de faux-rond et du mouvement axial et amortissent les vibrations et les impacts à des degrés divers.
Au niveau de l'application, il faut choisir entre le contrôle de la position et du mouvement ou la transmission du couple et de la puissance.
Pour le contrôle de la position et du mouvement, le mouvement rotatif doit être transmis avec la plus haute précision. Cela nécessite un type d'accouplement qui fonctionne sans jeu dans le sens de la rotation et présente une grande rigidité torsionnelle. Les applications types comprennent : les servomoteurs et moteurs pas à pas pour les axes linéaires, les robots industriels et les bancs d'essai.
Pour la transmission du couple et de la puissance, en revanche, l'accent est mis sur la transmission de force pure. Il faut donc des accouplements capables de supporter des couples élevés et de lourdes charges tout en fonctionnant de manière fiable dans des conditions difficiles. Les applications types comprennent : les systèmes de transport, les pompes et agitateurs et les machines d'emballage.
Afficher tous les accouplements.
Atrás