Kaikkien mekaanisten osien tavoin akseleissa esiintyy valmistus- ja asennustoleransseja, joita ei pystytä täysin poistamaan edes laajamittaisilla teknisillä toimenpiteillä. Ilman näiden mekaanisten poikkeamien kompensointia voi syntyä tärinää, melua ja jäykkyyttä, jotka lopulta lyhentävät kytkettyjen yksiköiden käyttöikää.
Ganterin standardiosien ammattilaiset keskittyivät juuri näiden ongelmien ratkaisemiseen. Tuloksena ovat kytkimet, joita voidaan käyttää momentin ja tehon välitykseen sekä myös aseman ja liikkeen ohjaukseen. Toisin sanoen jokaiseen käyttötarkoitukseen on saatavissa juuri oikea kytkintyyppi.
Laajasta valikoimasta huolimatta oikean mallin löytäminen on helppoa. Eri tyyppien yleiskatsauksessa kunkin kytkimen tärkeimmät ominaisuudet löytyvät yhdellä silmäyksellä, kun taas varmistetuilla standardilehdillä on dokumentoitu kytkinten standardien yksityiskohdat. Tekniset lisätiedot asentamisesta ja käytöstä sekä nopeuksista, lämpötiloista, vääntöjäykkyydestä ja hitausmomentista jne. on ilmoitettu yhteenvetona kytkinten esitteessä, joka on saatavissa tulostettuna tai ladattavana tiedostona.
Äkettäin tuotevalikoimaan lisättyihin alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin kytkimiin on saatavana suorien ja epäsuorien kytkentöjen malleja. Lukuisilla reiän läpimitoilla, erilaisilla kytkimen rungon jäykkyys- ja kovuustasoilla sekä valinnaisilla uravaihtoehdoilla on mahdollista yksilöidä tuote kuhunkin käyttötapaukseen. Yleisesti ottaen kaikki kytkimet kompensoivat poikkeamia ja yhdensuuntaisuusvirheitä, mukautuvat heittovirheisiin ja aksiaaliseen liikkeeseen sekä vaimentavat tärinää ja iskuja vaihtelevassa määrin.
Käyttösovellustasolla on mahdollista valita asennon ja liikkeen ohjauksen tai momentin ja tehon välityksen välillä.
Asennon ja liikkeen ohjauksen tapauksessa kiertoliike tulee välittää erittäin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tämä vaatii kytkintyyppiä, joka toimii nollavälyksellä kiertosuunnassa ja jolla on suuri vääntöjäykkyys. Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat mm. seuraavat: Servo- ja askelmoottorit lineaarisille akseleille, teollisuusroboteille ja koepenkeille.
Momentin ja tehonvälityksen tapauksessa kyse on puhtaasti voimansiirrosta. Tähän tarvitaan kytkimiä, jotka pystyvät kestämään suuria momentteja ja raskaita kuormia ja toimimaan samalla luotettavasti myös vaikeissa olosuhteissa. Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat mm. seuraavat: Kuljetinjärjestelmät, pumput ja sekoittajat ja pakkauskoneet.
Atrás