Uudet GN 9190.1 sivulukitsimet lukituskierteellä voidaan kiinnittää konepöytään tai telineeseen T-uran avulla työkappaleiden helppoa koneistamista varten. Kääntyvinä asennettujen kiinnitysleukojen kiinnitysvoima kohdistuu sekä sivusuuntaisesti että yläpuolelta työkappaleen vetämiseksi alaspäin kiinnittäen sen kiinteisiin vastikkeisiin ja tukipintaan. Sivulukitsimien matalan kokonaiskorkeuden ansiosta työkappale voidaan koneistaa koko sen pinnan alueelta. Saatavilla on uritettuja tai prismapintaisia kiinnitysleukoja sekä integroidulla tuella varustettuja tai ilman niitä olevia sivulukitsimia käyttötarkoituksesta riippuen.
Sivulukitsimia on saatavissa myös joko pallopäisellä ruuvilla tai säädettävällä lukitusvivulla, johon sisältyy integroitu pallopäinen ruuvi. Viimeksi mainitun avulla puristuselementtiä voi käyttää ilman työkaluja. Kun lukitusruuvi on löysätty, leuat vetäytyvät alkuasennostaan jousen voiman avulla ja työkappale vapautuu.
Ganter tarjoaa nopeaan ja usein tarvittavaan kiinnitykseen myös GN 9190 sivulukitsimia, joissa on spiraalikiristysvipu. Tämä muodostaa kiinnitysvoiman itselukittuvalla spiraalilla, joka varmistaa joka hetki pysyvän vakiovoiman.
Ganterin sivulukitsimet on valmistettu korkealaatuisesta pintakarkaistusta teräksestä, minkä ansiosta ne ovat äärimmäisen kestäviä ja huippulaatuisia. Ganter tarjoaa uritettuja tukilohkoja GN 9190.3 yhteensopivien lisävarusteiden valikoimassaan. Niitä voidaan käyttää sivulukitsimien kiinnittämiseen konepöytään mihin tahansa asentoon, myös kohtisuoraan T-uraan nähden.
Back