GN 860 Schnellspanner Stahl, pneumatisch

Schnellspanner GN 860: Stahl, pneumatisch
Form: AP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben

Produktbeschreibung

Die Spannmechanik der Schnellspanner GN 860 entspricht in Aufbau und Abmessungen der von handbetätigten Vertikal-Spannern GN 810, werden jedoch rein pneumatisch betrieben.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatik-Zylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 860 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

Spannmechanik
Stahl

  • Blechteile
    Einsatzstahl C 10, verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet
  • Lagerbolzen für Zylinder einsatzgehärtet
  • doppeltwirkender Zylinder
    Höchstdruck 6 bar
  • bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

Halteschelle bei Form EP
Stahl verzinkt, blau passiviert


Flankenscheiben GN 898 bei Form AP / CP
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Andrückschraube GN 708.1 bei Form CP

  • Stahl verzinkt, blau passiviert
  • Druckstück
    Chloropren-Kautschuk (CR)
    • Härte 85 Shore A ≈
    • aufvulkanisiert
    • schwarz
    • Form A (gerade Druckfläche)

RoHS

Zubehör

GN 804 Andrückschrauben
GN 801 Halter für Andrückschrauben (für Form AP)
GN 3380 Sensor
GN 807 Andrückschrauben (Stahl)
GN 708.1 Andrückschrauben (Stahl)
GN 802 Andrückschrauben (Stahl)
GN 903 Andrückschrauben (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

APoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
CPoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EPmassiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH
Haltekraft
in N
FS
Spannkraft
bei 6 bar ≈
in N
a ≈b1b2d1d2d3
Druckluft-
anschlüsse
Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
h1 ≈h2h3h4h5
7575038020405,2M 54,5M 54542211197,3
13010508002847,56,2M 65,6G 1/8466301625,513,5
2302000120040528,2M 86,7G 1/847836183012,5
33024001750457410,5M 108,6G 1/469646223718
43040003200487312,5M 128,5G 1/4811555264322,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈
Form AP
Form CP

Form EP
l2 ≈l3 ≈l4 ≈
max.
l5m1m2m3m4m5m6r ≈
Form AP
Form CP

Form EP
s1s2w
Verstellweg
75162,51634032424524714,5246,516,562,5634415
130195196454254552711,212,52981979805517,5
2302592605557,57568321218,53211,520,51041056620
330308310646785774610,529459321211237719
43036436578739810045143245143214014181033

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form



Kennzeichen

Größe
Form



Kennzeichen

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
143,81 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 27,32 €
brutto 171,13 €
Gewicht: 0,403 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 89 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 378 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 379 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 860-75-AP-MGN 860-75-CP-MGN 860-75-EP-MGN 860-130-AP-MGN 860-130-CP-MGN 860-130-EP-MGN 860-230-AP-MGN 860-230-CP-MGN 860-230-EP-MGN 860-330-AP-MGN 860-330-CP-MGN 860-330-EP-MGN 860-430-AP-MGN 860-430-CP-MGN 860-430-EP-M

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern