JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 990 Konstruktionsrohre Aluminium, für Rohr-Klemmverbinder

Produktbild

GN 990 Konstruktionsrohre, Aluminium Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: D - Durchmesser
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
d1 / s1: D - Durchmesser
GN 990 Konstruktionsrohre, Aluminium Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: D - Durchmesser GN 990 Konstruktionsrohre, Aluminium Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Vierkant

Produktbeschreibung

Hinweis

Konstruktionsrohre GN 990 sind in diesen Standardlängen ab Lager lieferbar.

Die in der Tabelle angegebenen Toleranzen des Außen-Durchmessers der Rundrohre sind auf die Erfordernisse der geschlitzten, einteiligen Klemmverbinder abgestimmt. Zweigeteilte Klemmverbinder erlauben größere Rohr-Toleranzen.

Ausführung

AluminiumAL
eloxiert, naturfarbenELEL


Sägeschnittfläche entgratet
blank, d.h. nicht oberflächenbehandelt


RoHS

Zubehör

Endstopfen GN 991
Einsteckbuchsen GN 448 (für Rundrohre)
Einsteckbuchsen GN 448 (für Vierkantrohre)
Einsteckbuchsen GN 992
Edelstahl-Einsteckbuchsen GN 992.5

Auf Anfrage

weitere Längen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 990 Konstruktionsrohre, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Durchmesser
s1
Vierkant
Länge l ±0,5d2s2w1w2
D 10 +0,05/-0,15V 102005001000-771,51,5
D 12 +0,05/-0,15V 122005001000-991,51,5
D 14 +0,05/-0,15-2005001000-11-1,5-
D 15 +0,05/-0,15-2005001000-12-1,5-
D 16 +0,05/-0,15V 162005001000-13131,51,5
D 18 +0,05/-0,15-2005001000-15-1,5-
D 20 +0,1/-0,2V 2020050010002000161622
D 25 +0,1/-0,2V 2520050010002000212122
D 30 ±0,15V 3020050010002000262622
D 35 ±0,15-2005001000-31-2-
D 40 +0,15/-0,25V 40200*50010002000343433
D 50 ±0,2V 5050010002000-444433
D 60 ±0,25-50010002000-52-4-
* nur für Durchmesser D40 lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Durchmesser d1
Vierkant s1
Länge l
Oberfläche
EL

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,00
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.