JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 98 Drehbare Ballengriffe

Produktbild

DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: D - mit zylindrischem Zapfen
Werkstoff: ST - Stahl
Form: D - mit zylindrischem Zapfen
DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: D - mit zylindrischem Zapfen DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Werkstoff: AL - Aluminium
Form: D - mit zylindrischem Zapfen DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Werkstoff: AL - Aluminium
Form: E - mit Gewindezapfen DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: D - mit zylindrischem Zapfen DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Werkstoff: KT - Kunststoff
Form: E - mit Gewindezapfen DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Werkstoff: ST - Stahl
Form: E - mit Gewindezapfen

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d.h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden.

Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


AluminiumAL
hochglanz poliert


KunststoffKT
Thermoplast (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 110 °C
  • schwarz, matt

Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 98 Drehbare Ballengriffe Stahl,  Aluminium, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dmit zylindrischem Zapfen
Emit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 h8
Form D
ST / AL


KT
d3
Form E
ST / AL


KT
d4  h13l1l2l3sw
Innen-
sechskant
1677M 6M 61049115,53
2088M 8M 813611364
251010M 10M 1016751485
321313M 12M 1220952110,56
3616-M 16-2210626118

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff



Griffdurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,29 €
brutto 8,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,053 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.